Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.
The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.
The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.
Materiaali: Mustattu teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR31500
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | Spring load F1 ≈ N | Spring load F2 ≈ N | Materiaali | Isku s1 | d1 | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,79 € - 10,3833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
||
| 2,7368 € - 3,649 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
Mustattu teräs
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
||
| 7,1545 € - 9,5428 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
||
| 3,0955 € - 4,1205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
Mustattu teräs
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa