Valikko Haku

Joustava vinyylinen vedinsuojus - Vakio

Varastossa

Flexible Vinyl Pull Tab Caps are suitable for both plain and threaded applications. Fits a variety of sizes. Is able to endure wear, and temperatures of up to +210ºC. Easy to install. Compatible with Metric, UNF and BSP thread sizes.

Joustavat suojukset sopivat kierteettömiin ja kierteitettyihin kohteisiin ja sopivat ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta eri halkaisijoihin.

  • Sisältävät vetoliuskan, tähdenmuotoisia.
  • Helppo kiinnittää ja poistaa.
Materiaali: PVC Väri: Musta Sarjanumero: SRF0077

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d d2 Thread Sizes (All) h Kierrestandardi Osta
0,2806 € - 0,5664 € 11055 Varastossa
9.0 mm
11.0 mm
3/8";1/8";M10
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,4846 € - 1,2219 € 11996 Varastossa
13.5 mm
16.5 mm
9/16", 5/8";M14, M16
30.0 mm
UNF-Kierteet
0,6325 € - 1,3254 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
24.0 mm
7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
50.0 mm
UNF-Kierteet
0,5353 € - 1,7911 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5 mm
20.0 mm
3/4";3/8";M18
40.0 mm
UNF-Kierteet
0,3518 € - 0,7044 € 12044 Varastossa
11.0 mm
13.5 mm
7/6", 1/2";1/4";M12
25.0 mm
UNF-Kierteet
Suojahattu kahvalla 25.0 mm PVC Musta

10015797

Hinta-alue
0,5664 € - 0,2806 €

Varastotasot
11055 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    25.0 mm
  • d2
    11.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8";1/8";M10
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Suojahattu kahvalla 30.0 mm PVC Musta

10015810

Hinta-alue
1,2219 € - 0,4846 €

Varastotasot
11996 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    30.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16", 5/8";M14, M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Suojahattu kahvalla 50.0 mm PVC Musta

10015834

Hinta-alue
1,3254 € - 0,6325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    50.0 mm
  • d2
    24.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Suojahattu kahvalla 40.0 mm PVC Musta

10015827

Hinta-alue
1,7911 € - 0,5353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    40.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d
    16.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4";3/8";M18
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu kahvalla 25.0 mm PVC Musta

10015803

Hinta-alue
0,7044 € - 0,3518 €

Varastotasot
12044 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    25.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/6", 1/2";1/4";M12
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet