Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Joustavat päätysuojat on valmistettu joustavasta materiaalista, joka pystyy venymään suurempiin halkaisijoihin tiiviin istuvuuden saavuttamiseksi. Ne suojaavat kierteisiä ja kierteettömiä päitä.
Suojuksessa on ripustusliuska, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää vaijerikoukkujen kanssa. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu matalan lämpötilan peitesovelluksiin.
Suojukset on valmistettu myös haponkestävästä materiaalista.
Materiaali: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5421 € - 1,1385 € | 2509 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,6174 € - 1,5209 € | 3419 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,1506 € - 0,3162 € | 12150 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,4189 € - 0,4747 € | 8880 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,3395 € - 0,713 € | 1760 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,4778 € - 0,4778 € | 17970 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,7543 € - 1,863 € | 13600 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,2135 € - 0,2135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 0,6558 € - 1,6129 € | 2320 Varastossa |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,182 € - 0,3823 € | 1500 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,2437 € - 0,5117 € | 89024 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,3053 € - 0,3508 € | 7147 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 0,5421 € - 1,334 € | 2000 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,3231 € - 0,6785 € | 7000 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,2039 € - 0,4283 € | 8100 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,3135 € - 0,7734 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,4874 € - 1,1989 € | 6200 Varastossa |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 0,3573 € - 0,7964 € | 26296 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,6681 € - 1,403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,124 € - 0,2604 € | 11581 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa