Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille kohteille.Kestää erittäin hyvin repeämistä.Vihreää PVC-vaihtoehtoa voidaan käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Materiaali: Vinyyli, PVC Väri: Vihreä, Musta Sarjanumero: SR1020
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2478 € - 0,6497 € | 582 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1861 € - 0,4945 € | 10400 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,0306 € - 0,0642 € | 200 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,4435 € - 1,1759 € | 1500 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,4162 € - 1,1011 € | 2720 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,4341 € | 3975 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1035 € - 0,2734 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0748 € - 0,1572 € | 22500 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,308 € - 0,8107 € | 3600 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,0852 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,2437 € - 0,5117 € | 75940 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,299 € | 6151 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,114 € - 0,2395 € | 12920 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,4715 € | 5952 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,3076 € | 9450 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2834 € - 0,7475 € | 6807 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,4586 € - 1,2075 € | 27942 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,0617 € - 0,1627 € | 37000 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1972 € | 13402 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3559 € - 0,9344 € | 440 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa