Valikko Haku

Joustavat putkisuojat

Varastossa

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
204 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Koko materiaali Osta
2,7034 € - 2,7662 € 245 Varastossa
37.7 mm
45.0 mm
Joustava polyeteeni
36,0083 € - 36,0083 € 65 Varastossa
440.0 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
5,0295 € - 10,562 € 685 Varastossa
160.0 mm
47.0 mm
Joustava polyeteeni
9,4461 € - 9,6504 € 52 Varastossa
193.7 mm
40.0 mm
Joustava polyeteeni
0,5013 € - 1,0529 € 8530 Varastossa
107.7 mm
45.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
26,3264 € - 26,8608 € 83 Varastossa
378.0 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
7,2457 € - 7,4028 € 163 Varastossa
20.0 mm
159.5 mm
Joustava polyeteeni
30,5701 € - 31,1831 € Kysy toimitusaikaa täältä
406.4 mm
85.0 mm
Joustava polyeteeni
1,0121 € - 2,2147 € 166 Varastossa
105.0 mm
43.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
27,9139 € - 28,4954 € 26 Varastossa
392.0 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
52,2285 € - 53,2973 € 125 Varastossa
508.0 mm
170.0 mm
Joustava polyeteeni
5,1913 € - 5,3066 € 2468 Varastossa
88.9 mm
60.0 mm
Joustava polyeteeni
243,9635 € - 243,9635 € Kysy toimitusaikaa täältä
1150.0 mm
350.0 mm
Joustava polyeteeni
7,8429 € - 7,8429 € 7 Varastossa
165.1 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
61,3602 € - 62,6019 € 61 Varastossa
550.0 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
15,4647 € - 23,211 € Kysy toimitusaikaa täältä
330.0 mm
75.0 mm
Joustava polyeteeni
37,4268 € - 56,1612 € 28 Varastossa
368.0 mm
160.0 mm
Joustava polyeteeni
22,1585 € - 22,1585 € 74 Varastossa
419.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
34,7885 € - 52,2038 € 61 Varastossa
495.0 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
12,3353 € - 18,4959 € 117 Varastossa
267.0 mm
60.0 mm
Joustava polyeteeni
  • / 11
Joustava suojus 37.7 mm (ID) 45.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10242865

Hinta-alue
2,7662 € - 2,7034 €

Varastotasot
245 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    37.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 440.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10308448

Hinta-alue
36,0083 € - 36,0083 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    440.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 160.0 mm (ID) 47.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10242216

Hinta-alue
10,562 € - 5,0295 €

Varastotasot
685 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    160.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 193.7 mm (ID) 40.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10242193

Hinta-alue
9,6504 € - 9,4461 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    193.7 mm
  • h
    40.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 107.7 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Keltainen

10144114

Hinta-alue
1,0529 € - 0,5013 €

Varastotasot
8530 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    107.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 378.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10308455

Hinta-alue
26,8608 € - 26,3264 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 159.5 mm (ID) 20.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10266410

Hinta-alue
7,4028 € - 7,2457 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    159.5 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 406.4 mm (ID) 85.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10230343

Hinta-alue
31,1831 € - 30,5701 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    406.4 mm
  • h
    85.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Keltainen

10144107

Hinta-alue
2,2147 € - 1,0121 €

Varastotasot
166 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 392.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10308318

Hinta-alue
28,4954 € - 27,9139 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    392.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 508.0 mm (ID) 170.0 mm (H) PE Keltainen

10266397

Hinta-alue
53,2973 € - 52,2285 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    508.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 88.9 mm (ID) 60.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10308592

Hinta-alue
5,3066 € - 5,1913 €

Varastotasot
2468 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • h
    60.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 1150.0 mm (ID) 350.0 mm (H) PE Keltainen

10308332

Hinta-alue
243,9635 € - 243,9635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1150.0 mm
  • h
    350.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 165.1 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10308516

Hinta-alue
7,8429 € - 7,8429 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    165.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 550.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10308349

Hinta-alue
62,6019 € - 61,3602 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    550.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 330.0 mm (ID) 75.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10238226

Hinta-alue
23,211 € - 15,4647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    330.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 368.0 mm (ID) 160.0 mm (H) PE Keltainen

10238400

Hinta-alue
56,1612 € - 37,4268 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    368.0 mm
  • h
    160.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 419.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10230510

Hinta-alue
22,1585 € - 22,1585 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    419.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 495.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10238561

Hinta-alue
52,2038 € - 34,7885 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    495.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 267.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Keltainen

10238134

Hinta-alue
18,4959 € - 12,3353 €

Varastotasot
117 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    267.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790