Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2582 € - 1,2582 € | 36 Varastossa |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 2,656 € - 16,8536 € | 666 Varastossa |
4 in
101.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,5596 € - 21,3305 € | 476 Varastossa |
5.354 in
136.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,3263 € - 25,9444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 5,1615 € - 30,9964 € | 137 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 7,927 € - 11,8837 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.268 in
210.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 8,3104 € - 12,4862 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.252 in
235.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 10,4051 € - 15,5803 € | 113 Varastossa |
10.748 in
273.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 13,1159 € - 19,6739 € | 103 Varastossa |
12.52 in
318.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 16,703 € - 25,0682 € | 23 Varastossa |
14 in
355.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 19,5781 € - 29,3945 € | 25 Varastossa |
15.748 in
400.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 29,7231 € - 44,5779 € | 80 Varastossa |
18.504 in
470.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,0947 € - 12,5683 € | 1510 Varastossa |
2.193 in
55.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 52,9978 € - 79,5036 € | 20 Varastossa |
24.252 in
616.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 94,8512 € - 142,2769 € | 10 Varastossa |
28 in
711.2 mm
|
10.236 in
260.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 39,6354 € - 59,4463 € | 25 Varastossa |
14.882 in
378.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 13,8142 € - 20,7418 € | 2282 Varastossa |
12.402 in
315.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 21,618 € - 21,618 € | 74 Varastossa |
16.496 in
419.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,1493 € - 3,6008 € | 80 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 11,6784 € - 17,4971 € | 162 Varastossa |
11.535 in
293.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa