Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,9424 € - 191,9341 € | 184 Varastossa |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,2201 € - 3,2814 € | 897 Varastossa |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,0673 € - 3,4364 € | 98 Varastossa |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 9,2156 € - 9,415 € | 66 Varastossa |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 0,4891 € - 1,0272 € | 6450 Varastossa |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
| 7,0689 € - 7,2222 € | 163 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 105,407 € - 158,1173 € | 336 Varastossa |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,2316 € - 3,6965 € | 283 Varastossa |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 308,2885 € - 308,2885 € | 2 Varastossa |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 99,3008 € - 148,9444 € | 50 Varastossa |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 59,8636 € - 61,075 € | 61 Varastossa |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 0,9875 € - 2,1607 € | 172 Varastossa |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
| 27,233 € - 27,8004 € | 26 Varastossa |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 0,9583 € - 3,7376 € | 1390 Varastossa |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 39,5001 € - 40,3128 € | 5 Varastossa |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,1905 € - 3,6281 € | 40 Varastossa |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 6,2562 € - 6,3942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 17,2813 € - 17,634 € | 100 Varastossa |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,1494 € - 3,587 € | 100 Varastossa |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 5,0646 € - 5,1772 € | 3111 Varastossa |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa