Valikko Haku

Joustavat putkisuojat

Varastossa

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
204 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Koko materiaali Osta
277,3906 € - 277,3906 € 56 Varastossa
1231.0 mm
170.0 mm
Polyetyleeni
208,296 € - 208,296 € 7 Varastossa
1000.0 mm
180.0 mm
Polyetyleeni
57,3182 € - 58,4835 € 20 Varastossa
532.0 mm
80.0 mm
Polyetyleeni
382,7194 € - 382,7194 € 33 Varastossa
1371.6 mm
180.0 mm
Polyetyleeni
1,2582 € - 1,2582 € 36 Varastossa
152.4 mm
47.0 mm
Polyetyleeni
154,7959 € - 157,9547 € 89 Varastossa
812.0 mm
165.0 mm
Joustava polyeteeni
136,8706 € - 139,6767 € 26 Varastossa
762.0 mm
155.0 mm
Joustava polyeteeni
191,3213 € - 191,3213 € 98 Varastossa
914.0 mm
175.0 mm
Joustava polyeteeni
49,6972 € - 50,7092 € 4 Varastossa
508.0 mm
105.0 mm
Joustava polyeteeni
530,6764 € - 530,6764 € 50 Varastossa
1455.0 mm
185.0 mm
Joustava polyeteeni
90,2708 € - 92,1108 € 25 Varastossa
625.4 mm
130.0 mm
Joustava polyeteeni
3,1128 € - 3,1741 € 93 Varastossa
60.0 mm
70.0 mm
Joustava polyeteeni
75,9335 € - 77,4823 € 124 Varastossa
609.6 mm
125.0 mm
Joustava polyeteeni
38,2428 € - 39,0248 € 27 Varastossa
457.2 mm
150.0 mm
Joustava polyeteeni
56,0301 € - 57,1802 € 395 Varastossa
530.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
12,7271 € - 12,9878 € 144 Varastossa
271.3 mm
71.0 mm
Joustava polyeteeni
115,3724 € - 117,7338 € 78 Varastossa
711.0 mm
145.0 mm
Joustava polyeteeni
4,0635 € - 4,1401 € 198 Varastossa
87.0 mm
42.0 mm
Joustava polyeteeni
79,5217 € - 81,1471 € 10 Varastossa
616.0 mm
65.0 mm
Joustava polyeteeni
21,0688 € - 21,4981 € 70 Varastossa
353.8 mm
89.0 mm
Joustava polyeteeni
  • / 11
Joustava suojus 1231.0 mm (ID) 170.0 mm (H) PE Keltainen

10238905

Hinta-alue
277,3906 € - 277,3906 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1231.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava suojus 1000.0 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Keltainen

10242063

Hinta-alue
208,296 € - 208,296 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1000.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 532.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10238585

Hinta-alue
58,4835 € - 57,3182 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    532.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 1371.6 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Keltainen

10241530

Hinta-alue
382,7194 € - 382,7194 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1371.6 mm
  • h
    180.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 152.4 mm (ID) 47.0 mm (H) PE Keltainen

10106389

Hinta-alue
1,2582 € - 1,2582 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    152.4 mm
  • h
    47.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 812.0 mm (ID) 165.0 mm (H) PE Keltainen

10230589

Hinta-alue
157,9547 € - 154,7959 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    812.0 mm
  • h
    165.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 762.0 mm (ID) 155.0 mm (H) PE Keltainen

10230404

Hinta-alue
139,6767 € - 136,8706 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    762.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 914.0 mm (ID) 175.0 mm (H) PE Keltainen

10230497

Hinta-alue
191,3213 € - 191,3213 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    914.0 mm
  • h
    175.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 508.0 mm (ID) 105.0 mm (H) PE Keltainen

10230374

Hinta-alue
50,7092 € - 49,6972 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    508.0 mm
  • h
    105.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 1455.0 mm (ID) 185.0 mm (H) PE Keltainen

10242896

Hinta-alue
530,6764 € - 530,6764 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1455.0 mm
  • h
    185.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 625.4 mm (ID) 130.0 mm (H) PE Keltainen

10242612

Hinta-alue
92,1108 € - 90,2708 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    625.4 mm
  • h
    130.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 60.0 mm (ID) 70.0 mm (H) PE Keltainen

10242032

Hinta-alue
3,1741 € - 3,1128 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 609.6 mm (ID) 125.0 mm (H) PE Keltainen

10230695

Hinta-alue
77,4823 € - 75,9335 €

Varastotasot
124 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    609.6 mm
  • h
    125.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 457.2 mm (ID) 150.0 mm (H) PE Keltainen

10266403

Hinta-alue
39,0248 € - 38,2428 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    457.2 mm
  • h
    150.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 530.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10230305

Hinta-alue
57,1802 € - 56,0301 €

Varastotasot
395 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    530.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 271.3 mm (ID) 71.0 mm (H) PE Keltainen

10241820

Hinta-alue
12,9878 € - 12,7271 €

Varastotasot
144 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    271.3 mm
  • h
    71.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 711.0 mm (ID) 145.0 mm (H) PE Keltainen

10230572

Hinta-alue
117,7338 € - 115,3724 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    711.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 87.0 mm (ID) 42.0 mm (H) PE Keltainen

10241752

Hinta-alue
4,1401 € - 4,0635 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    87.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 616.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Keltainen

10242223

Hinta-alue
81,1471 € - 79,5217 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    616.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 353.8 mm (ID) 89.0 mm (H) PE Keltainen

10241844

Hinta-alue
21,4981 € - 21,0688 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    353.8 mm
  • h
    89.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790