Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 395,9372 € - 395,9372 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
54.516 in
1384.7 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 6,4709 € - 6,5935 € | 88 Varastossa |
5.846 in
148.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 339,171 € - 339,171 € | 15 Varastossa |
52 in
1320.8 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 53,3007 € - 53,3007 € | 18 Varastossa |
20.189 in
512.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa