Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,6899 € - 23,5485 € | 65 Varastossa |
13.307 in
338.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 11,3087 € - 16,9631 € | 47 Varastossa |
14 in
355.6 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 10,72 € - 16,9357 € | 30 Varastossa |
10.748 in
273.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 12,0344 € - 18,0447 € | 120 Varastossa |
10.512 in
267.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 13,6088 € - 20,4269 € | 63 Varastossa |
12.244 in
311.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 22,7544 € - 34,1316 € | 307 Varastossa |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 20,2626 € - 30,394 € | 75 Varastossa |
15.276 in
388.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,2858 € - 3,6281 € | 186 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 90,2921 € - 135,445 € | 7 Varastossa |
29.37 in
746.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 1,9578 € - 3,2721 € | 2961 Varastossa |
2.374 in
60.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 33,0774 € - 49,6162 € | 271 Varastossa |
19.291 in
490.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,0941 € - 3,4227 € | 87 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 8,9949 € - 9,9944 € | 83 Varastossa |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 11,473 € - 17,2095 € | 8 Varastossa |
11.22 in
285.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 14,1291 € - 21,2073 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.752 in
323.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 46,2071 € - 69,3312 € | 73 Varastossa |
23.071 in
586.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 66,812 € - 100,2181 € | 73 Varastossa |
26.26 in
667.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 7,5848 € - 11,3635 € | 208 Varastossa |
9.626 in
244.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 17,0316 € - 25,5747 € | 170 Varastossa |
13.78 in
350.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 72,9045 € - 109,3774 € | 15 Varastossa |
27.008 in
686.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa