Valikko Haku

Joustavat putkisuojat

Varastossa

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
204 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Koko materiaali Osta
4,9375 € - 5,0448 € Kysy toimitusaikaa täältä
112.7 mm
52.0 mm
Joustava polyeteeni
66,2732 € - 66,2732 € 27 Varastossa
570.0 mm
85.0 mm
Joustava polyeteeni
3,6188 € - 3,6954 € 32 Varastossa
70.0 mm
45.0 mm
Joustava polyeteeni
17,1279 € - 17,1279 € 75 Varastossa
376.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
2,656 € - 16,8536 € 666 Varastossa
101.6 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
3,5596 € - 21,3305 € 476 Varastossa
136.0 mm
47.0 mm
Joustava polyeteeni
4,3263 € - 25,9444 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
47.0 mm
Joustava polyeteeni
5,1615 € - 30,9964 € 137 Varastossa
180.0 mm
50.0 mm
Joustava polyeteeni
7,927 € - 11,8837 € Kysy toimitusaikaa täältä
210.0 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
8,3104 € - 12,4862 € Kysy toimitusaikaa täältä
235.0 mm
55.0 mm
Joustava polyeteeni
10,4051 € - 15,5803 € 113 Varastossa
273.0 mm
65.0 mm
Joustava polyeteeni
13,1159 € - 19,6739 € 103 Varastossa
318.0 mm
70.0 mm
Joustava polyeteeni
16,703 € - 25,0682 € 23 Varastossa
355.6 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
19,5781 € - 29,3945 € 25 Varastossa
400.0 mm
75.0 mm
Joustava polyeteeni
29,7231 € - 44,5779 € 80 Varastossa
470.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
2,0947 € - 12,5683 € 1510 Varastossa
55.7 mm
43.0 mm
Joustava polyeteeni
52,9978 € - 79,5036 € 20 Varastossa
616.0 mm
95.0 mm
Joustava polyeteeni
94,8512 € - 142,2769 € 10 Varastossa
711.2 mm
260.0 mm
Joustava polyeteeni
3,943 € - 23,7538 € 198 Varastossa
139.7 mm
65.0 mm
Joustava polyeteeni
3,9293 € - 23,6717 € 2658 Varastossa
165.1 mm
40.0 mm
Joustava polyeteeni
  • / 11
Joustava suojus 112.7 mm (ID) 52.0 mm (H) PE Keltainen

10242858

Hinta-alue
5,0448 € - 4,9375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    112.7 mm
  • h
    52.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 570.0 mm (ID) 85.0 mm (H) PE Keltainen

10308417

Hinta-alue
66,2732 € - 66,2732 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    570.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 70.0 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Keltainen

10266298

Hinta-alue
3,6954 € - 3,6188 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 376.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10308325

Hinta-alue
17,1279 € - 17,1279 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    376.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 101.6 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10234105

Hinta-alue
16,8536 € - 2,656 €

Varastotasot
666 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    101.6 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 136.0 mm (ID) 47.0 mm (H) PE Keltainen

10238011

Hinta-alue
21,3305 € - 3,5596 €

Varastotasot
476 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    136.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava suojus 160.0 mm (ID) 47.0 mm (H) PE Keltainen

10238035

Hinta-alue
25,9444 € - 4,3263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    160.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 180.0 mm (ID) 50.0 mm (H) PE Keltainen

10238073

Hinta-alue
30,9964 € - 5,1615 €

Varastotasot
137 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    180.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 210.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10240250

Hinta-alue
11,8837 € - 7,927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    210.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 235.0 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Keltainen

10238103

Hinta-alue
12,4862 € - 8,3104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    235.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava suojus 273.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Keltainen

10230688

Hinta-alue
15,5803 € - 10,4051 €

Varastotasot
113 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    273.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 318.0 mm (ID) 70.0 mm (H) PE Keltainen

10230770

Hinta-alue
19,6739 € - 13,1159 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    318.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 355.6 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10240311

Hinta-alue
25,0682 € - 16,703 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    355.6 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 400.0 mm (ID) 75.0 mm (H) PE Keltainen

10238493

Hinta-alue
29,3945 € - 19,5781 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    400.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 470.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10238530

Hinta-alue
44,5779 € - 29,7231 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    470.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 55.7 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Keltainen

10228685

Hinta-alue
12,5683 € - 2,0947 €

Varastotasot
1510 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    55.7 mm
  • h
    43.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 616.0 mm (ID) 95.0 mm (H) PE Keltainen

10238646

Hinta-alue
79,5036 € - 52,9978 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    616.0 mm
  • h
    95.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 711.2 mm (ID) 260.0 mm (H) PE Keltainen

10238707

Hinta-alue
142,2769 € - 94,8512 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    711.2 mm
  • h
    260.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 139.7 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Keltainen

10238028

Hinta-alue
23,7538 € - 3,943 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    139.7 mm
  • h
    65.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 165.1 mm (ID) 40.0 mm (H) PE Keltainen

10241585

Hinta-alue
23,6717 € - 3,9293 €

Varastotasot
2658 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    165.1 mm
  • h
    40.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790