Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3411 € - 2,6012 € | 90 Varastossa |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 17,0316 € - 25,5747 € | 170 Varastossa |
13.78 in
350.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 46,2071 € - 69,3312 € | 73 Varastossa |
23.071 in
586.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 21,5907 € - 32,3792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.512 in
394.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 66,812 € - 100,2181 € | 73 Varastossa |
26.26 in
667.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 27,2451 € - 40,8539 € | 101 Varastossa |
17.913 in
455.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 20,2626 € - 30,394 € | 75 Varastossa |
15.276 in
388.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 27,026 € - 40,5527 € | 45 Varastossa |
17.52 in
445.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 90,2921 € - 135,445 € | 7 Varastossa |
29.37 in
746.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 38,7729 € - 58,1593 € | 180 Varastossa |
21.024 in
534.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 39,4985 € - 59,2546 € | 50 Varastossa |
20.512 in
521.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 22,3984 € - 33,5977 € | 229 Varastossa |
16 in
406.4 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 33,0774 € - 49,6162 € | 271 Varastossa |
19.291 in
490.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 14,1291 € - 21,2073 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.752 in
323.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 60,2951 € - 90,4701 € | 333 Varastossa |
25.512 in
648.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,2858 € - 3,6281 € | 186 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 16,0732 € - 24,1235 € | 42 Varastossa |
14.488 in
368.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 21,618 € - 21,618 € | 74 Varastossa |
16.496 in
419.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 13,6088 € - 20,4269 € | 63 Varastossa |
12.244 in
311.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 33,94 € - 50,9305 € | 61 Varastossa |
19.488 in
495.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa