Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5864 € - 7,2288 € | 13 Varastossa |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 7,7901 € - 12,3082 € | 121 Varastossa |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 6,599 € - 39,5806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 43,5373 € - 65,306 € | 6 Varastossa |
22.205 in
564.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,2442 € - 25,3831 € | 208 Varastossa |
5.059 in
128.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,8876 € - 7,7354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.26 in
159.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 8,6664 € - 12,9927 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.843 in
250.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 5,3668 € - 32,2012 € | 249 Varastossa |
7 in
177.8 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 5,6954 € - 8,5295 € | 101 Varastossa |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 19,5781 € - 29,3945 € | 204 Varastossa |
15 in
381.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 11,2813 € - 16,9084 € | 141 Varastossa |
11.063 in
281.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 12,1986 € - 18,3048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 16,9768 € - 25,4515 € | 9 Varastossa |
14.173 in
360.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 16,0321 € - 24,0414 € | 248 Varastossa |
13.504 in
343.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 17,3465 € - 25,9855 € | 740 Varastossa |
11.732 in
298.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,6007 € - 21,6044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.827 in
148.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,1489 € - 18,9209 € | 460 Varastossa |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,656 € - 15,9637 € | 2062 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 7,1193 € - 10,6926 € | 35 Varastossa |
7.626 in
193.7 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 31,2018 € - 46,8095 € | 178 Varastossa |
18.976 in
482.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa