Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2151 € - 10,8295 € | 128 Varastossa |
6.626 in
168.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,1494 € - 3,6007 € | 140 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,3542 € - 20,112 € | 11 Varastossa |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 9,0086 € - 10,0081 € | 202 Varastossa |
5.874 in
149.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,8876 € - 29,3945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 6,4758 € - 38,9098 € | 584 Varastossa |
8.626 in
219.1 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 19,3727 € - 21,5222 € | 2 Varastossa |
15.909 in
404.1 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 92,3732 € - 138,5529 € | 9 Varastossa |
31.22 in
793.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 7,8449 € - 47,097 € | 132 Varastossa |
8.858 in
225.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 6,7633 € - 10,1587 € | 40 Varastossa |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 15,0874 € - 22,6449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 36,5139 € - 54,7913 € | 28 Varastossa |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,6188 € - 3,6954 € | 32 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 66,2732 € - 66,2732 € | 27 Varastossa |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,9901 € - 3,0514 € | 76 Varastossa |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 42,0456 € - 42,9043 € | 58 Varastossa |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 7,6516 € - 7,6516 € | 7 Varastossa |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,9068 € - 10,3044 € | 685 Varastossa |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 50,9546 € - 51,9973 € | 135 Varastossa |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,9835 € - 5,0908 € | 147 Varastossa |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa