Valikko Haku

Joustavat putkisuojat

Varastossa

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
204 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Koko materiaali Osta
3,3542 € - 20,112 € 11 Varastossa
127.0 mm
45.0 mm
Joustava polyeteeni
17,3465 € - 25,9855 € 740 Varastossa
298.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
6,599 € - 39,5806 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
50.0 mm
Joustava polyeteeni
4,5864 € - 7,2288 € 13 Varastossa
155.8 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
31,2018 € - 46,8095 € 178 Varastossa
482.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
6,4758 € - 38,9098 € 584 Varastossa
219.1 mm
55.0 mm
Joustava polyeteeni
4,8876 € - 29,3945 € Kysy toimitusaikaa täältä
171.0 mm
50.0 mm
Joustava polyeteeni
4,8876 € - 7,7354 € Kysy toimitusaikaa täältä
159.0 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
51,7246 € - 77,5869 € 95 Varastossa
597.0 mm
115.0 mm
Joustava polyeteeni
7,1193 € - 10,6926 € 35 Varastossa
193.7 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
4,2442 € - 25,3831 € 208 Varastossa
128.5 mm
90.0 mm
Joustava polyeteeni
43,5373 € - 65,306 € 6 Varastossa
564.0 mm
85.0 mm
Joustava polyeteeni
39,6902 € - 59,5284 € 45 Varastossa
514.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
5,3668 € - 32,2012 € 249 Varastossa
177.8 mm
65.0 mm
Joustava polyeteeni
3,6007 € - 21,6044 € Kysy toimitusaikaa täältä
148.0 mm
20.0 mm
Joustava polyeteeni
16,0321 € - 24,0414 € 248 Varastossa
343.0 mm
75.0 mm
Joustava polyeteeni
7,9407 € - 12,5409 € 26 Varastossa
219.1 mm
120.0 mm
Joustava polyeteeni
2,3685 € - 2,6423 € 147 Varastossa
117.9 mm
50.0 mm
Joustava polyeteeni
3,1489 € - 18,9209 € 460 Varastossa
122.0 mm
45.0 mm
Joustava polyeteeni
16,9768 € - 25,4515 € 9 Varastossa
360.0 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
  • / 11
Joustava suojus 127.0 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Keltainen

10238004

Hinta-alue
20,112 € - 3,3542 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    127.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 298.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10240342

Hinta-alue
25,9855 € - 17,3465 €

Varastotasot
740 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    298.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava suojus 200.0 mm (ID) 50.0 mm (H) PE Keltainen

10230503

Hinta-alue
39,5806 € - 6,599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 155.8 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10234150

Hinta-alue
7,2288 € - 4,5864 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    155.8 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 482.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10238547

Hinta-alue
46,8095 € - 31,2018 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    482.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 219.1 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Keltainen

10230671

Hinta-alue
38,9098 € - 6,4758 €

Varastotasot
584 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    219.1 mm
  • h
    55.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 171.0 mm (ID) 50.0 mm (H) PE Keltainen

10238059

Hinta-alue
29,3945 € - 4,8876 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    171.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 159.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10234167

Hinta-alue
7,7354 € - 4,8876 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    159.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 597.0 mm (ID) 115.0 mm (H) PE Keltainen

10238639

Hinta-alue
77,5869 € - 51,7246 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    597.0 mm
  • h
    115.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 193.7 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10240212

Hinta-alue
10,6926 € - 7,1193 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    193.7 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 128.5 mm (ID) 90.0 mm (H) PE Keltainen

10230251

Hinta-alue
25,3831 € - 4,2442 €

Varastotasot
208 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    128.5 mm
  • h
    90.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava suojus 564.0 mm (ID) 85.0 mm (H) PE Keltainen

10238608

Hinta-alue
65,306 € - 43,5373 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    564.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 514.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10238578

Hinta-alue
59,5284 € - 39,6902 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    514.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 177.8 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Keltainen

10238066

Hinta-alue
32,2012 € - 5,3668 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    177.8 mm
  • h
    65.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 148.0 mm (ID) 20.0 mm (H) PE Keltainen

10240373

Hinta-alue
21,6044 € - 3,6007 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    148.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 343.0 mm (ID) 75.0 mm (H) PE Keltainen

10238257

Hinta-alue
24,0414 € - 16,0321 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    343.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 219.1 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Keltainen

10240274

Hinta-alue
12,5409 € - 7,9407 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    219.1 mm
  • h
    120.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 117.9 mm (ID) 50.0 mm (H) PE Keltainen

10242094

Hinta-alue
2,6423 € - 2,3685 €

Varastotasot
147 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    117.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 122.0 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Keltainen

10237991

Hinta-alue
18,9209 € - 3,1489 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    122.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava suojus 360.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10240328

Hinta-alue
25,4515 € - 16,9768 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    360.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790