Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,5781 € - 29,3945 € | 204 Varastossa |
15 in
381.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,1494 € - 3,6007 € | 140 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 9,0086 € - 10,0081 € | 202 Varastossa |
5.874 in
149.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 7,2151 € - 10,8295 € | 128 Varastossa |
6.626 in
168.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 12,1986 € - 18,3048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 19,3727 € - 21,5222 € | 2 Varastossa |
15.909 in
404.1 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 6,7633 € - 10,1587 € | 40 Varastossa |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 39,6354 € - 59,4463 € | 25 Varastossa |
14.882 in
378.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 8,9949 € - 9,9944 € | 83 Varastossa |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 13,8142 € - 20,7418 € | 2282 Varastossa |
12.402 in
315.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 22,7544 € - 34,1316 € | 307 Varastossa |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,0376 € - 3,4054 € | 1078 Varastossa |
2.717 in
69.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 60,9797 € - 91,4695 € | 121 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 87,3486 € - 131,0229 € | 50 Varastossa |
29 in
736.6 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 44,8106 € - 67,2228 € | 33 Varastossa |
22.598 in
574.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 370,0842 € - 370,0842 € | 74 Varastossa |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 158,384 € - 161,6195 € | 25 Varastossa |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 5,3822 € - 5,4895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 11,4084 € - 11,6384 € | 36 Varastossa |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 40,7882 € - 41,6316 € | 51 Varastossa |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa