Valikko Haku

Joustavat putkisuojat

Varastossa

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
204 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Koko materiaali Osta
5,1675 € - 5,2595 € 131 Varastossa
116.0 mm
60.0 mm
Polyetyleeni
4,8148 € - 4,9068 € 189 Varastossa
105.0 mm
43.0 mm
Polyetyleeni
57,3182 € - 58,4835 € 20 Varastossa
532.0 mm
80.0 mm
Polyetyleeni
5,3822 € - 5,4895 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.9 mm
45.0 mm
Polyetyleeni
158,384 € - 161,6195 € 25 Varastossa
820 mm
120.0 mm
Polyetyleeni
370,0842 € - 370,0842 € 74 Varastossa
1340.0 mm
180.0 mm
Polyetyleeni
11,4084 € - 11,6384 € 36 Varastossa
232.0 mm
55.0 mm
Polyetyleeni
4,3855 € - 4,4775 € 149 Varastossa
97.0 mm
60.0 mm
Polyetyleeni
40,7882 € - 41,6316 € 51 Varastossa
463.0 mm
75.0 mm
Polyetyleeni
12,8958 € - 13,1718 € Kysy toimitusaikaa täältä
273.0 mm
100.0 mm
Polyetyleeni
19,244 € - 19,6274 € 13 Varastossa
334.0 mm
75.0 mm
Polyetyleeni
216,7756 € - 216,7756 € 50 Varastossa
1026.0 mm
145.0 mm
Polyetyleeni
22,0808 € - 22,5255 € 35 Varastossa
355.6 mm
30.0 mm
Polyetyleeni
16,5299 € - 16,8673 € 12 Varastossa
317.0 mm
80.0 mm
Polyetyleeni
212,1601 € - 212,1601 € 2 Varastossa
1078.0 mm
150.0 mm
Polyetyleeni
208,296 € - 208,296 € 7 Varastossa
1000.0 mm
180.0 mm
Polyetyleeni
126,1215 € - 128,6976 € 13 Varastossa
730.0 mm
145.0 mm
Polyetyleeni
30,3458 € - 30,9591 € 9 Varastossa
410 mm
120.0 mm
Polyetyleeni
15,2112 € - 15,5179 € 214 Varastossa
305.0 mm
80.0 mm
Polyetyleeni
20,0414 € - 20,0414 € 54 Varastossa
335.0 mm
100.0 mm
Polyetyleeni
  • / 11
Joustava suojus 116.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Keltainen

10242100

Hinta-alue
5,2595 € - 5,1675 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    116.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Keltainen

10237953

Hinta-alue
4,9068 € - 4,8148 €

Varastotasot
189 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 532.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10238585

Hinta-alue
58,4835 € - 57,3182 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    532.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 120.9 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Keltainen

10237984

Hinta-alue
5,4895 € - 5,3822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 820 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Keltainen

10238776

Hinta-alue
161,6195 € - 158,384 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    820 mm
  • h
    120.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 1340.0 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Keltainen

10238912

Hinta-alue
370,0842 € - 370,0842 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1340.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 232.0 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Keltainen

10241554

Hinta-alue
11,6384 € - 11,4084 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    232.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 97.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Keltainen

10237915

Hinta-alue
4,4775 € - 4,3855 €

Varastotasot
149 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    97.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 463.0 mm (ID) 75.0 mm (H) PE Keltainen

10238523

Hinta-alue
41,6316 € - 40,7882 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    463.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 273.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10240281

Hinta-alue
13,1718 € - 12,8958 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    273.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 334.0 mm (ID) 75.0 mm (H) PE Keltainen

10238233

Hinta-alue
19,6274 € - 19,244 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    334.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 1026.0 mm (ID) 145.0 mm (H) PE Keltainen

10238868

Hinta-alue
216,7756 € - 216,7756 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1026.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 355.6 mm (ID) 30.0 mm (H) PE Keltainen

10230619

Hinta-alue
22,5255 € - 22,0808 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    355.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 317.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10238219

Hinta-alue
16,8673 € - 16,5299 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    317.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 1078.0 mm (ID) 150.0 mm (H) PE Keltainen

10238875

Hinta-alue
212,1601 € - 212,1601 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1078.0 mm
  • h
    150.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 1000.0 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Keltainen

10242063

Hinta-alue
208,296 € - 208,296 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1000.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 730.0 mm (ID) 145.0 mm (H) PE Keltainen

10230381

Hinta-alue
128,6976 € - 126,1215 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    730.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 410 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Keltainen

10240366

Hinta-alue
30,9591 € - 30,3458 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    410 mm
  • h
    120.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 305.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10238189

Hinta-alue
15,5179 € - 15,2112 €

Varastotasot
214 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    305.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 335.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10266366

Hinta-alue
20,0414 € - 20,0414 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    335.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790