Valikko Haku

Julistepidikkeet - säädettävä

Varastossa

Adjustable Poster Holders designed to securely hold and display posters, banners and other printed materials at conferences or exhibitions. It has two movable top hooks and a bottom part that is weighted to keep the poster straight.

Also in this product group you can find Poster Clips that can be used with poster edging to hang posters in point of display applications. As well as, Poster Edging strip that can be used with poster edge hooks, hanging hooks and ceiling clips (ordered separately).

They are quick and easy to install due to their flexibility.

  • Material:Polypropylene ( PP), Polyvinyl Chloride (PVC), Aluminium
  • Colour: Grey, Clear, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Materiaali Kokonaiskorkeus Osta
1,5998 € - 4,0079 € 297 Varastossa
1.0 m
PVC
15.5 mm
1,1619 € - 3,1532 € 1195 Varastossa
1.0 m
PVC
15.5 mm
1,291 € - 4,0668 € 525 Varastossa
1.0 m
PVC
15.5 mm
Julistepidike 15.5 mm Kirkas PVC

10394656

Hinta-alue
4,0079 € - 1,5998 €

Varastotasot
297 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
  • Kokonaispituus
    1.0 m
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Julistepidike 15.5 mm Musta PVC

10394670

Hinta-alue
3,1532 € - 1,1619 €

Varastotasot
1195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
  • Kokonaispituus
    1.0 m
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Julistepidike 15.5 mm Valkoinen PVC

10394663

Hinta-alue
4,0668 € - 1,291 €

Varastotasot
525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
  • Kokonaispituus
    1.0 m
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790