Valikko Haku

Kääntöniitit - siipinuppi avaimella

Varastossa

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock has an outer sealing gasket, an assembly nut and two standard Euro Keys (5333).

It is made to be easy and quick to install, provides extra security, and prevents unauthorized entry whilst still allowing easy access when unlocked. The products include various materials, finishes, and grip ranges utilized in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: , Zinc Alloy, Die Cast Zinc Alloy
  • Colour: Black, Natural


Series Code :SR5541

Sarjanumero: SR5541

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
20 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Nupin korkeus Väri Asennusaukon pituus Avaimen tyyppi Koko materiaali Lukintaväli Osta
17,9486 € - 33,572 € 41 Varastossa
Musta
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,9486 € - 33,572 € 35 Varastossa
Väritön
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,9486 € - 33,572 € 39 Varastossa
Musta
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,9486 € - 33,572 € 30 Varastossa
Musta
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,4153 € - 32,593 € 8 Varastossa
Musta
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,4153 € - 32,593 € 197 Varastossa
Musta
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,9486 € - 33,572 € 29 Varastossa
Musta
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,4153 € - 32,593 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,9486 € - 33,572 € 81 Varastossa
Väritön
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,9486 € - 33,572 € 66 Varastossa
Musta
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
6,9427 € - 9,7197 € 14 Varastossa
16.2 mm
13.4 mm
Kromi
14.2 mm
Samanlaiset avaimet
Teräs
16.0 mm
2,6914 € - 4,1866 € 92 Varastossa
16.2 mm
13.4 mm
Kromi
14.2 mm
Samanlaiset avaimet
Teräs
16.0 mm
4,6631 € - 5,1812 € 299 Varastossa
Väritön
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,9486 € - 33,572 € 1 Varastossa
Väritön
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,9486 € - 33,572 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,9486 € - 33,572 € 163 Varastossa
Musta
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,4153 € - 32,593 € 74 Varastossa
Musta
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,9486 € - 33,572 € 179 Varastossa
Väritön
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,4153 € - 32,593 € 24 Varastossa
Musta
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
17,4153 € - 32,593 € 94 Varastossa
Musta
Eurokey (5333)
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Musta

20059293

Hinta-alue
33,572 € - 17,9486 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301409000
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Väritön

20059361

Hinta-alue
33,572 € - 17,9486 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7907000090
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Musta

20059316

Hinta-alue
33,572 € - 17,9486 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7907000090
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Musta

20120931

Hinta-alue
33,572 € - 17,9486 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7907000090
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Musta

20051617

Hinta-alue
32,593 € - 17,4153 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301409000
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Musta

20051600

Hinta-alue
32,593 € - 17,4153 €

Varastotasot
197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Musta

20059330

Hinta-alue
33,572 € - 17,9486 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301409000
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Musta

20051587

Hinta-alue
32,593 € - 17,4153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Väritön

20120856

Hinta-alue
33,572 € - 17,9486 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7907000090
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Musta

20120955

Hinta-alue
33,572 € - 17,9486 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301409000
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Samanlaiset avaimet 16.0 mm Teräs Kromi

20064037

Hinta-alue
9,7197 € - 6,9427 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppi, avaintoiminen kahva
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Lukintaväli
    16.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Teräs
Siipinuppi Samanlaiset avaimet 16.0 mm Teräs Kromi

20064051

Hinta-alue
4,1866 € - 2,6914 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvatyyppi
    Siipinuppi, avaintoiminen kahva
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Lukintaväli
    16.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Teräs
Siipinuppi Eurokey (5333) Väritön

20120870

Hinta-alue
5,1812 € - 4,6631 €

Varastotasot
299 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7907000090
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Väritön

20120887

Hinta-alue
33,572 € - 17,9486 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    8301409000
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Väritön

20120894

Hinta-alue
33,572 € - 17,9486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    8301409000
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Musta

20120948

Hinta-alue
33,572 € - 17,9486 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7907000090
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Musta

20051570

Hinta-alue
32,593 € - 17,4153 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Väritön

20120863

Hinta-alue
33,572 € - 17,9486 €

Varastotasot
179 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7907000090
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Musta

20051594

Hinta-alue
32,593 € - 17,4153 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Siipinuppi Eurokey (5333) Musta

20051624

Hinta-alue
32,593 € - 17,4153 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos