Valikko Haku

Kääntöpultit

Kysy toimitusaikaa

Nämä kääntöpultit tunnetaan myös silmukkapultteina. Niissä on kierretanko, jossa on silmukka (avarrus) kannassa, mikä saa aikaan tasaisen tukipinnan liitostangolle. Tämä mahdollistaa tarkan säädön ja joustavuuden. Tämä silmukka tarjoaa helpon pultin hallinnoitavuuden, mikä tekee kiinnitysosan kiristämisestä tai höllentämisestä helppoa.

Varren kääntöliike ei pelkästään kiinnitä osia nopeasti ja kätevästi, vaan säästää lisäksi huomattavasti aikaa ja vaivaa. Nämä kierteitetyt pultit sopivat ihanteellisesti käyttökohteisiin, jotka edellyttävät tiheää purkamista ja uudelleenkokoamista: ne takaavat vankan liitännän osien välille minimoiden höllentymisen tai vikaantumisen riskin toiminnan aikana.

Helppo asentaa ja purkaa ensin käsin, sitten työkaluilla: kun saranoitu osio on paikoillaan, se voidaan kääntää lukittuun asentoon kierteitetty pää kiinnitettynä. Niitä käytetään usein raskaassa teollisuudessa, kuten koneen suojauksissa, autoteollisuudessa, rakennusalalla ja tuotannossa.

  • Siinä on on kierretanko, jossa on silmukka (avarrus) kannassa, mikä saa aikaan tasaisen tukipinnan liitostangolle.
  • Varren kääntöliike kiinnittää osat nopeasti ja säästää huomattavasti aikaa ja vaivaa.
  • Käytetään auto-, rakennus- ja tuotantoteollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: Lämpökäsitelty teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SR18822, SR18830

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 tolerans d1 d3 Materiaali d2 l2 Osta
4,2333 € - 5,289 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Lämpökäsitelty teräs
6.0
18.0
5,9348 € - 7,421 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Lämpökäsitelty teräs
10.0
26.0
11,7568 € - 14,6985 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Lämpökäsitelty teräs
16.0
38.0
15,2418 € - 19,0548 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
Standard Tolerance
M20
40.0
Lämpökäsitelty teräs
18.0
46.0
4,2845 € - 5,3505 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Lämpökäsitelty teräs
10.0
26.0
20,131 € - 26,8448 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
High Tolerance
M12
25.0
304 ruostumaton teräs
12.0
40.0
5,0738 € - 6,3448 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Lämpökäsitelty teräs
8.0
22.0
6,4883 € - 8,1078 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Lämpökäsitelty teräs
12.0
30.0
7,9745 € - 9,963 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Lämpökäsitelty teräs
12.0
30.0
16,5538 € - 22,0683 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
High Tolerance
M12
25.0
304 ruostumaton teräs
12.0
40.0
3,157 € - 3,9463 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Lämpökäsitelty teräs
6.0
18.0
14,9343 € - 19,9055 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
High Tolerance
M10
20.0
304 ruostumaton teräs
10.0
40.0
8,8765 € - 11,8285 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
High Tolerance
M6
14.0
304 ruostumaton teräs
6.0
32.0
4,1923 € - 5,2378 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Lämpökäsitelty teräs
8.0
22.0
11,5313 € - 15,375 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
High Tolerance
M10
20.0
304 ruostumaton teräs
10.0
40.0
4,4075 € - 5,5145 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Lämpökäsitelty teräs
8.0
22.0
10,1475 € - 12,6793 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Lämpökäsitelty teräs
16.0
38.0
26,2913 € - 32,8615 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Lämpökäsitelty teräs
22.0
54.0
10,4345 € - 13,9093 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
High Tolerance
M8
18.0
304 ruostumaton teräs
8.0
32.0
32,677 € - 43,5728 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0
High Tolerance
M16
32.0
304 ruostumaton teräs
16.0
50.0
  • / 3
Keinupultti M6 60.0 7.0 Lämpökäsitelty teräs

20198121

Hinta-alue
5,289 € - 4,2333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    60.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Keinupultti M10 100.0 12.0 Lämpökäsitelty teräs

20198213

Hinta-alue
7,421 € - 5,9348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Keinupultti M16 120.0 17.0 Lämpökäsitelty teräs

20198312

Hinta-alue
14,6985 € - 11,7568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    120.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Keinupultti M20 100.0 22.0 Lämpökäsitelty teräs

20198336

Hinta-alue
19,0548 € - 15,2418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    100.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Keinupultti M10 50.0 12.0 Lämpökäsitelty teräs

20198435

Hinta-alue
5,3505 € - 4,2845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Keinupultti M12 100.0 14.0 304 ruostumaton teräs

20199548

Hinta-alue
26,8448 € - 20,131 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Keinupultti M8 100.0 9.0 Lämpökäsitelty teräs

20198183

Hinta-alue
6,3448 € - 5,0738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    100.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Keinupultti M12 60.0 14.0 Lämpökäsitelty teräs

20198244

Hinta-alue
8,1078 € - 6,4883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Keinupultti M12 120.0 14.0 Lämpökäsitelty teräs

20198275

Hinta-alue
9,963 € - 7,9745 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Keinupultti M12 75.0 14.0 304 ruostumaton teräs

20199531

Hinta-alue
22,0683 € - 16,5538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    75.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Keinupultti M6 30.0 7.0 Lämpökäsitelty teräs

20198091

Hinta-alue
3,9463 € - 3,157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Keinupultti M10 100.0 12.0 304 ruostumaton teräs

20199524

Hinta-alue
19,9055 € - 14,9343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Keinupultti M6 50.0 7.0 304 ruostumaton teräs

20199463

Hinta-alue
11,8285 € - 8,8765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Keinupultti M8 60.0 9.0 Lämpökäsitelty teräs

20198169

Hinta-alue
5,2378 € - 4,1923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Keinupultti M10 50.0 12.0 304 ruostumaton teräs

20199500

Hinta-alue
15,375 € - 11,5313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Keinupultti M8 80.0 9.0 Lämpökäsitelty teräs

20198176

Hinta-alue
5,5145 € - 4,4075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    80.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Keinupultti M16 80.0 17.0 Lämpökäsitelty teräs

20198299

Hinta-alue
12,6793 € - 10,1475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    80.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Keinupultti M24 100.0 25.0 Lämpökäsitelty teräs

20198374

Hinta-alue
32,8615 € - 26,2913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Keinupultti M8 50.0 9.0 304 ruostumaton teräs

20199487

Hinta-alue
13,9093 € - 10,4345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Keinupultti M16 130.0 17.0 304 ruostumaton teräs

20199586

Hinta-alue
43,5728 € - 32,677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    130.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0