Valikko Haku

Kääntöpultit

Kysy toimitusaikaa

Nämä kääntöpultit tunnetaan myös silmukkapultteina. Niissä on kierretanko, jossa on silmukka (avarrus) kannassa, mikä saa aikaan tasaisen tukipinnan liitostangolle. Tämä mahdollistaa tarkan säädön ja joustavuuden. Tämä silmukka tarjoaa helpon pultin hallinnoitavuuden, mikä tekee kiinnitysosan kiristämisestä tai höllentämisestä helppoa.

Varren kääntöliike ei pelkästään kiinnitä osia nopeasti ja kätevästi, vaan säästää lisäksi huomattavasti aikaa ja vaivaa. Nämä kierteitetyt pultit sopivat ihanteellisesti käyttökohteisiin, jotka edellyttävät tiheää purkamista ja uudelleenkokoamista: ne takaavat vankan liitännän osien välille minimoiden höllentymisen tai vikaantumisen riskin toiminnan aikana.

Helppo asentaa ja purkaa ensin käsin, sitten työkaluilla: kun saranoitu osio on paikoillaan, se voidaan kääntää lukittuun asentoon kierteitetty pää kiinnitettynä. Niitä käytetään usein raskaassa teollisuudessa, kuten koneen suojauksissa, autoteollisuudessa, rakennusalalla ja tuotannossa.

  • Siinä on on kierretanko, jossa on silmukka (avarrus) kannassa, mikä saa aikaan tasaisen tukipinnan liitostangolle.
  • Varren kääntöliike kiinnittää osat nopeasti ja säästää huomattavasti aikaa ja vaivaa.
  • Käytetään auto-, rakennus- ja tuotantoteollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: Lämpökäsitelty teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SR18822, SR18830

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 tolerans d1 d3 Materiaali d2 l2 Osta
3,3005 € - 4,1308 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Lämpökäsitelty teräs
6.0
18.0
3,8643 € - 4,8278 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Lämpökäsitelty teräs
8.0
22.0
6,3345 € - 7,9233 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Lämpökäsitelty teräs
10.0
26.0
12,9253 € - 16,154 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Lämpökäsitelty teräs
16.0
44.0
32,4515 € - 40,5593 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Lämpökäsitelty teräs
22.0
60.0
12,2078 € - 16,277 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
High Tolerance
M8
18.0
304 ruostumaton teräs
8.0
32.0
24,0465 € - 32,062 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
High Tolerance
M16
32.0
304 ruostumaton teräs
16.0
50.0
2,8905 € - 3,6183 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Lämpökäsitelty teräs
5.0
16.0
3,8335 € - 4,797 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Lämpökäsitelty teräs
6.0
18.0
7,544 € - 9,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Lämpökäsitelty teräs
12.0
30.0
11,0495 € - 13,817 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Lämpökäsitelty teräs
16.0
38.0
36,777 € - 45,9713 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Lämpökäsitelty teräs
22.0
60.0
13,1303 € - 17,507 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
High Tolerance
M10
20.0
304 ruostumaton teräs
10.0
40.0
23,8518 € - 31,7955 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0
High Tolerance
M12
25.0
304 ruostumaton teräs
12.0
40.0
3,9975 € - 4,9918 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Lämpökäsitelty teräs
5.0
16.0
4,3665 € - 5,4633 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Lämpökäsitelty teräs
8.0
22.0
6,3345 € - 7,9233 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Lämpökäsitelty teräs
12.0
30.0
9,512 € - 11,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Lämpökäsitelty teräs
16.0
38.0
6,6728 € - 8,897 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
High Tolerance
M5
12.0
304 ruostumaton teräs
5.0
32.0
27,9415 € - 37,2588 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
High Tolerance
M16
32.0
304 ruostumaton teräs
16.0
50.0
  • / 3
Keinupultti M6 40.0 7.0 Lämpökäsitelty teräs

20198107

Hinta-alue
4,1308 € - 3,3005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Keinupultti M8 40.0 9.0 Lämpökäsitelty teräs

20198145

Hinta-alue
4,8278 € - 3,8643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Keinupultti M10 120.0 12.0 Lämpökäsitelty teräs

20198220

Hinta-alue
7,9233 € - 6,3345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    120.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Keinupultti M16 150.0 17.0 Lämpökäsitelty teräs

20198329

Hinta-alue
16,154 € - 12,9253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    150.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Keinupultti M24 160.0 25.0 Lämpökäsitelty teräs

20198398

Hinta-alue
40,5593 € - 32,4515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    160.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Keinupultti M8 75.0 9.0 304 ruostumaton teräs

20199494

Hinta-alue
16,277 € - 12,2078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    75.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Keinupultti M16 75.0 17.0 304 ruostumaton teräs

20199562

Hinta-alue
32,062 € - 24,0465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    75.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Keinupultti M5 35.0 6.0 Lämpökäsitelty teräs

20198077

Hinta-alue
3,6183 € - 2,8905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Keinupultti M6 80.0 7.0 Lämpökäsitelty teräs

20198138

Hinta-alue
4,797 € - 3,8335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    80.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Keinupultti M12 100.0 14.0 Lämpökäsitelty teräs

20198268

Hinta-alue
9,43 € - 7,544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Keinupultti M16 100.0 17.0 Lämpökäsitelty teräs

20198305

Hinta-alue
13,817 € - 11,0495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Keinupultti M24 200.0 25.0 Lämpökäsitelty teräs

20198404

Hinta-alue
45,9713 € - 36,777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    200.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Keinupultti M10 75.0 12.0 304 ruostumaton teräs

20199517

Hinta-alue
17,507 € - 13,1303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Keinupultti M12 130.0 14.0 304 ruostumaton teräs

20199555

Hinta-alue
31,7955 € - 23,8518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    130.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Keinupultti M5 30.0 6.0 Lämpökäsitelty teräs

20198060

Hinta-alue
4,9918 € - 3,9975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Keinupultti M8 50.0 9.0 Lämpökäsitelty teräs

20198152

Hinta-alue
5,4633 € - 4,3665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Keinupultti M12 50.0 14.0 Lämpökäsitelty teräs

20198237

Hinta-alue
7,9233 € - 6,3345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Keinupultti M16 60.0 17.0 Lämpökäsitelty teräs

20198282

Hinta-alue
11,89 € - 9,512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    60.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Keinupultti M5 50.0 6.0 304 ruostumaton teräs

20198411

Hinta-alue
8,897 € - 6,6728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    50.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Keinupultti M16 100.0 17.0 304 ruostumaton teräs

20199579

Hinta-alue
37,2588 € - 27,9415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • tolerans
    High Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0