Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä piirilevytukivalikoima pitää levyn kiinni sen reunasta minimoiden vaadittua tilaa. Niitä saa lukkonokalla tai ilman, joka tarjoaa lisää pitovoimaa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reikä B kiinnitystyyppi | Reikä A kiinnitystyyppi | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2141 € - 0,232 € | 365 Varastossa |
Jousilukkokiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
0,2326 € - 0,2585 € | 40 Varastossa |
Jousilukkokiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1741 € - 0,1989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1741 € - 0,1989 € | 373 Varastossa |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,2169 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1741 € - 0,1989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1587 € - 0,1764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1741 € - 0,1989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,2169 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,2169 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,2169 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,2169 € | 500 Varastossa |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,2169 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1644 € - 0,1879 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2055 € - 0,2284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jousilukkokiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,2679 € - 0,2977 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jousilukkokiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,2356 € - 0,2552 € | 35 Varastossa |
Jousilukkokiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
0,1741 € - 0,1989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1796 € - 0,2045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Klipsikiinnitys
|
Lukkiutumaton kiinnitys
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa