Valikko Haku

Kääntyvät salvat

Varastossa

Avaa etäisesti ulko- ja sisäovet, kannet tai lokerot, kääntyvät salvat tarjoavat maksimaalisen suojan ja mukavuuden työnnettäville malleille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Leveys Käyttövivun tyyppi Asennussuunta Valmis Asennustyyppi Pituus Tyyppi Osta
8,2852 € - 9,2058 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.7 mm
Bottom
Vasenkätinen
Kiillotettu
Standard
77.0 mm
Standard
11,5642 € - 11,5642 € 126 Varastossa
28.0 mm
Double
Vasenkätinen
Kiillotettu
Standard
68.5 mm
Standard
10,1417 € - 11,2686 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.7 mm
Two Point
Vasenkätinen
Kiillotettu
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
10,1965 € - 11,3295 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.7 mm
Perpendicular
Oikeakätinen
Kiillotettu
Standard
77.0 mm
Standard
17,4793 € - 17,4793 € 110 Varastossa
35.7 mm
Two Point
Oikeakätinen
Kiillotettu
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
11,5642 € - 11,5642 € 147 Varastossa
28.0 mm
Single
Oikeakätinen
Kiillotettu
Standard
68.5 mm
Standard
6,0747 € - 6,7496 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Double
Oikeakätinen
Sinkitty
No Cylinder
68.5 mm
Bumper
6,6282 € - 7,3646 € 130 Varastossa
31.7 mm
Bottom
Oikeakätinen
Sinkitty
1/4 in
77.0 mm
Standard
11,5642 € - 11,5642 € 90 Varastossa
28.0 mm
Double
Oikeakätinen
Sinkitty
Bumper
68.5 mm
Bumper
14,2759 € - 14,2759 € 43 Varastossa
31.7 mm
Bottom
Oikeakätinen
Sinkitty
Standard
77.0 mm
Standard
8,1572 € - 9,0636 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.7 mm
Perpendicular
Vasenkätinen
Sinkitty
1/4 in
77.0 mm
Standard
17,4793 € - 17,4793 € 1 Varastossa
35.7 mm
Two Point
Vasenkätinen
Sinkitty
Bumper
77.0 mm
Bumper
17,5723 € - 17,5723 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.7 mm
Perpendicular
Oikeakätinen
Sinkitty
Standard
77.0 mm
Standard
5,3505 € - 5,945 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Double
Vasenkätinen
Sinkitty
7.2 mm
68.5 mm
Standard
6,0747 € - 6,7496 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Single
Oikeakätinen
Sinkitty
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
5,9782 € - 6,6424 € 128 Varastossa
28.0 mm
Single
Vasenkätinen
Sinkitty
Bumper
68.5 mm
Bumper
8,1572 € - 9,0636 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.7 mm
Perpendicular
Vasenkätinen
Sinkitty
Standard
77.0 mm
Standard
6,6282 € - 7,3646 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.7 mm
Bottom
Oikeakätinen
Sinkitty
7.2 mm
77.0 mm
Standard
Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Double
Vasenkätinen
Sinkitty
Bumper
68.5 mm
Bumper
5,3505 € - 5,945 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Double
Vasenkätinen
Sinkitty
1/4 in
68.5 mm
Standard
  • / 3
Kääntyvät salvat Vakio 77.0 mm 31.7 mm Teräs Väritön

20124212

Hinta-alue
9,2058 € - 8,2852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    31.7 mm
  • Asennustyyppi
    Standard
  • Käyttövivun tyyppi
    Bottom
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat Vakio 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön

20124199

Hinta-alue
11,5642 € - 11,5642 €

Varastotasot
126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    Standard
  • Käyttövivun tyyppi
    Double
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön

20124243

Hinta-alue
11,2686 € - 10,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    35.7 mm
  • Asennustyyppi
    7.2 mm
  • Käyttövivun tyyppi
    Two Point
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat Vakio 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön

20124229

Hinta-alue
11,3295 € - 10,1965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    35.7 mm
  • Asennustyyppi
    Standard
  • Käyttövivun tyyppi
    Perpendicular
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön

20124236

Hinta-alue
17,4793 € - 17,4793 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    35.7 mm
  • Asennustyyppi
    7.2 mm
  • Käyttövivun tyyppi
    Two Point
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön

20124205

Hinta-alue
11,5642 € - 11,5642 €

Varastotasot
147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    Standard
  • Käyttövivun tyyppi
    Single
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat Ei sylinteriä 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön

20068042

Hinta-alue
6,7496 € - 6,0747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    No Cylinder
  • Käyttövivun tyyppi
    Double
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Teräs Väritön

20068493

Hinta-alue
7,3646 € - 6,6282 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    31.7 mm
  • Asennustyyppi
    1/4 in
  • Käyttövivun tyyppi
    Bottom
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat Puskuri 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön M6

20068059

Hinta-alue
11,5642 € - 11,5642 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    Bumper
  • Käyttövivun tyyppi
    Double
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat Vakio 77.0 mm 31.7 mm Teräs Väritön M6

20068530

Hinta-alue
14,2759 € - 14,2759 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    31.7 mm
  • Asennustyyppi
    Standard
  • Käyttövivun tyyppi
    Bottom
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön

20068448

Hinta-alue
9,0636 € - 8,1572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    35.7 mm
  • Asennustyyppi
    1/4 in
  • Käyttövivun tyyppi
    Perpendicular
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat Puskuri 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön M6

20068394

Hinta-alue
17,4793 € - 17,4793 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    35.7 mm
  • Asennustyyppi
    Bumper
  • Käyttövivun tyyppi
    Two Point
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat Vakio 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön M6

20068547

Hinta-alue
17,5723 € - 17,5723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    35.7 mm
  • Asennustyyppi
    Standard
  • Käyttövivun tyyppi
    Perpendicular
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön

20068097

Hinta-alue
5,945 € - 5,3505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    7.2 mm
  • Käyttövivun tyyppi
    Double
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön

20068035

Hinta-alue
6,7496 € - 6,0747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    7.2 mm
  • Käyttövivun tyyppi
    Single
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat Puskuri 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön M6

20067991

Hinta-alue
6,6424 € - 5,9782 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    Bumper
  • Käyttövivun tyyppi
    Single
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat Vakio 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön M6

20068486

Hinta-alue
9,0636 € - 8,1572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    35.7 mm
  • Asennustyyppi
    Standard
  • Käyttövivun tyyppi
    Perpendicular
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm Teräs Väritön

20068516

Hinta-alue
7,3646 € - 6,6282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    77.0 mm
  • Leveys
    31.7 mm
  • Asennustyyppi
    7.2 mm
  • Käyttövivun tyyppi
    Bottom
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Kääntyvät salvat Puskuri 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön M6

20068004


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    Bumper
  • Käyttövivun tyyppi
    Double
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Kääntyvät salvat 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Teräs Väritön

20068073

Hinta-alue
5,945 € - 5,3505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    68.5 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Asennustyyppi
    1/4 in
  • Käyttövivun tyyppi
    Double
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen