Valikko Haku

Kaapeliholkit - lämpösuojaus

Varastossa

Braided cable sleeves are typically used with cables or wires, and offer thermal protection and high abrasion resistance. Soft feel and smooth appearance makes installation easy, and is easily cut with standard scissors. Operating Range: -320F to 662F (-196C to 350C).

  • Material: Nomex™ Fibre
  • UL94 V0 Flame Rated
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Nimellinen sisähalkaisija Osta
397,5621 € - 453,2207 € 1 Varastossa
20.0 mm
235,0738 € - 266,4895 € 2 Varastossa
10.0 mm
755,0831 € - 755,0831 € 10 Varastossa
40.0 mm
338,3464 € - 385,7148 € 5 Varastossa
15.0 mm
161,9966 € - 193,5789 € 16 Varastossa
6.0 mm
105,479 € - 120,2328 € 14 Varastossa
3.0 mm
633,4229 € - 633,4229 € 14 Varastossa
30.0 mm
289,6959 € - 313,2097 € 10 Varastossa
12.0 mm
492,6682 € - 561,6418 € 12 Varastossa
25.0 mm
193,771 € - 230,9499 € 10 Varastossa
8.0 mm
908,9263 € - 908,9263 € 6 Varastossa
50.0 mm
Lämpösuojattu holkki 14.0 mm 26.0 mm Nomex Fiber

10310144

Hinta-alue
453,2207 € - 397,5621 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Myyty per
    Rulla
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Lämpösuojattu holkki 7.0 mm 13.0 mm Nomex Fiber

10310113

Hinta-alue
266,4895 € - 235,0738 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Myyty per
    Rulla
  • Nimellinen sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Lämpösuojattu holkki 30.0 mm 52.0 mm Nomex Fiber

10310175

Hinta-alue
755,0831 € - 755,0831 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Myyty per
    Rulla
  • Nimellinen sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Lämpösuojattu holkki 10.0 mm 20.0 mm Nomex Fiber

10310137

Hinta-alue
385,7148 € - 338,3464 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Myyty per
    Rulla
  • Nimellinen sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Lämpösuojattu holkki 5.0 mm 8.0 mm Nomex Fiber

10310090

Hinta-alue
193,5789 € - 161,9966 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Myyty per
    Rulla
  • Nimellinen sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Lämpösuojattu holkki 1.0 mm 4.0 mm Nomex Fiber

10310083

Hinta-alue
120,2328 € - 105,479 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Myyty per
    Rulla
  • Nimellinen sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Lämpösuojattu holkki 20.0 mm 39.0 mm Nomex Fiber

10310168

Hinta-alue
633,4229 € - 633,4229 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Myyty per
    Rulla
  • Nimellinen sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Lämpösuojattu holkki 8.0 mm 16.0 mm Nomex Fiber

10310120

Hinta-alue
313,2097 € - 289,6959 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Myyty per
    Rulla
  • Nimellinen sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Lämpösuojattu holkki 18.0 mm 33.0 mm Nomex Fiber

10310151

Hinta-alue
561,6418 € - 492,6682 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Myyty per
    Rulla
  • Nimellinen sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Lämpösuojattu holkki 6.0 mm 10.0 mm Nomex Fiber

10310106

Hinta-alue
230,9499 € - 193,771 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Myyty per
    Rulla
  • Nimellinen sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Lämpösuojattu holkki 40.0 mm 65.0 mm Nomex Fiber

10310182

Hinta-alue
908,9263 € - 908,9263 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Myyty per
    Rulla
  • Nimellinen sisähalkaisija
    50.0 mm
  • Rullan pituus
    30.5 m
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0