Valikko Haku

Kaapeliketju - Kiinteä/Avattava

Varastossa

Kiinteää/avautuvaa kaapeliketjua käytetään liikkuvien johtojen suojaukseen. Suojelee johtoja ja kaapeleita hankaukselta ja naarmuilta ja estää kulumisen ja sotkeutumisen.

Materiaalo: PA 6 Väri: musta

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
18 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Sisäkorkeus Säde Osta
29,6968 € - 29,6968 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.0 mm
18.0 mm
38
17,1562 € - 19,0625 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
15.0 mm
35
16,875 € - 18,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
15.0 mm
35
13,2187 € - 14,6875 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
15.0 mm
35
12,2343 € - 13,5937 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
15.0 mm
35
17,7187 € - 19,6875 € 2 Varastossa
40.0 mm
15.0 mm
35
21,8122 € - 21,8122 € 29 Varastossa
30.0 mm
10.0 mm
18
21,1379 € - 21,1379 € 36 Varastossa
20.0 mm
10.0 mm
18
11,8125 € - 13,125 € 31 Varastossa
16.0 mm
7.0 mm
18
16,875 € - 18,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
15.0 mm
35
16,3125 € - 18,125 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
15.0 mm
35
22,1364 € - 22,1364 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
15.0 mm
35
17,2968 € - 19,2187 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
15.0 mm
35
17,7187 € - 19,6875 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
15.0 mm
35
17,9996 € - 17,9996 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
7.0 mm
18
22,9404 € - 22,9404 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
15.0 mm
35
19,7892 € - 19,7892 € 40 Varastossa
10.0 mm
10.0 mm
18
16,3125 € - 18,125 € 33 Varastossa
15.0 mm
15.0 mm
25
Kaapeliketjut 18.0 mm (H) 37.0 mm (W) Musta

10371381

Hinta-alue
29,6968 € - 29,6968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    37.0 mm
  • Sisäkorkeus
    18.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Avattava sisäpuolelta
Kaapeliketjut 15.0 mm (H) 30.0 mm (W) Musta

10371282

Hinta-alue
19,0625 € - 17,1562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    30.0 mm
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Avattava sisäpuolelta
Kaapeliketjut 15.0 mm (H) 20.0 mm (W) Musta

10371312

Hinta-alue
18,75 € - 16,875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    20.0 mm
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Avattava sisäpuolelta
Kaapeliketjut 15.0 mm (H) 30.0 mm (W) Musta

10371367

Hinta-alue
14,6875 € - 13,2187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    30.0 mm
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Kiinnitetty
Kaapeliketjut 15.0 mm (H) 20.0 mm (W) Musta

10371350

Hinta-alue
13,5937 € - 12,2343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    20.0 mm
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Kiinnitetty
Kaapeliketjut 15.0 mm (H) 40.0 mm (W) Musta

10371299

Hinta-alue
19,6875 € - 17,7187 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    40.0 mm
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Avattava sisäpuolelta
Kaapeliketjut 10.0 mm (H) 30.0 mm (W) Musta

10371251

Hinta-alue
21,8122 € - 21,8122 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    30.0 mm
  • Sisäkorkeus
    10.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Kiinnitetty
Kaapeliketjut 10.0 mm (H) 20.0 mm (W) Musta

10371244

Hinta-alue
21,1379 € - 21,1379 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    20.0 mm
  • Sisäkorkeus
    10.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Kiinnitetty
Kaapeliketjut 7.0 mm (H) 16.0 mm (W) Musta

10371220

Hinta-alue
13,125 € - 11,8125 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    16.0 mm
  • Sisäkorkeus
    7.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Kiinnitetty
Kaapeliketjut 15.0 mm (H) 20.0 mm (W) Musta

10371275

Hinta-alue
18,75 € - 16,875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    20.0 mm
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Avattava sisäpuolelta
Kaapeliketjut 15.0 mm (H) 15.0 mm (W) Musta

10371305

Hinta-alue
18,125 € - 16,3125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    15.0 mm
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Avattava sisäpuolelta
Kaapeliketjut 15.0 mm (H) 15.0 mm (W) Musta

10371343

Hinta-alue
22,1364 € - 22,1364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    15.0 mm
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Kiinnitetty
Kaapeliketjut 15.0 mm (H) 30.0 mm (W) Musta

10371329

Hinta-alue
19,2187 € - 17,2968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    30.0 mm
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Avattava sisäpuolelta
Kaapeliketjut 15.0 mm (H) 40.0 mm (W) Musta

10371336

Hinta-alue
19,6875 € - 17,7187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    40.0 mm
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Avattava sisäpuolelta
Kaapeliketjut 7.0 mm (H) 7.0 mm (W) Musta

10371213

Hinta-alue
17,9996 € - 17,9996 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    7.0 mm
  • Sisäkorkeus
    7.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Kiinnitetty
Kaapeliketjut 15.0 mm (H) 40.0 mm (W) Musta

10371374

Hinta-alue
22,9404 € - 22,9404 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    40.0 mm
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Kiinnitetty
Kaapeliketjut 10.0 mm (H) 10.0 mm (W) Musta

10371237

Hinta-alue
19,7892 € - 19,7892 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    10.0 mm
  • Sisäkorkeus
    10.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Kiinnitetty
Kaapeliketjut 15.0 mm (H) 15.0 mm (W) Musta

10371268

Hinta-alue
18,125 € - 16,3125 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Sisäleveys
    15.0 mm
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Erityisominaisuudet
    Avattava sisäpuolelta