Valikko Haku

Kaapeliketju - Päätykiinnike

Varastossa

Kaapeliketjun päätykiinnikettä käytetään liikkuvien johtojen suojaukseen. Suojelee johtoja ja kaapeleita hankaukselta ja naarmuilta ja estää kulumisen ja sotkeutumisen.

  • Materiaali: PA 6
  • Väri: musta

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Leveys Asennusreikien määrä Korkeus Osta
8,4558 € - 11,8381 € 98 Varastossa
7.0 mm
4
7.0 mm
6,5739 € - 10,226 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4
10.0 mm
8,4558 € - 11,8381 € 7 Varastossa
15.0 mm
4
15.0 mm
8,4558 € - 11,8381 € 15 Varastossa
30.0 mm
8
10.0 mm
10,648 € - 14,9072 € 5 Varastossa
37.0 mm
4
18.0 mm
7,6102 € - 10,6543 € 493 Varastossa
40.0 mm
8
15.0 mm
7,4285 € - 11,5554 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
4
7.0 mm
8,4558 € - 11,8381 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
4
10.0 mm
6,5739 € - 10,226 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4
15.0 mm
6,5739 € - 10,226 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
8
15.0 mm
Kaapeliketjun päätykiinnike;(H);(W)

10371398

Hinta-alue
11,8381 € - 8,4558 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Korkeus
    7.0 mm
  • Leveys
    7.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
Kaapeliketjun päätykiinnike (H) (W)

10371428

Hinta-alue
10,226 € - 6,5739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Korkeus
    10.0 mm
  • Leveys
    20.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
Kaapeliketjun päätykiinnike (H) (W)

10371442

Hinta-alue
11,8381 € - 8,4558 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Korkeus
    15.0 mm
  • Leveys
    15.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
Kaapeliketjun päätykiinnike (H) (W)

10371435

Hinta-alue
11,8381 € - 8,4558 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Korkeus
    10.0 mm
  • Leveys
    30.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    8
Kaapeliketjun päätykiinnike (H) (W)

10371480

Hinta-alue
14,9072 € - 10,648 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Korkeus
    18.0 mm
  • Leveys
    37.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
Kaapeliketjun päätykiinnike (H) (W)

10371473

Hinta-alue
10,6543 € - 7,6102 €

Varastotasot
493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Korkeus
    15.0 mm
  • Leveys
    40.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    8
Kaapeliketjun päätykiinnike (H) (W)

10371404

Hinta-alue
11,5554 € - 7,4285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Korkeus
    7.0 mm
  • Leveys
    16.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
Kaapeliketjun päätykiinnike (H) (W)

10371411

Hinta-alue
11,8381 € - 8,4558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Korkeus
    10.0 mm
  • Leveys
    10.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
Kaapeliketjun päätykiinnike (H) (W)

10371459

Hinta-alue
10,226 € - 6,5739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Korkeus
    15.0 mm
  • Leveys
    20.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
Kaapeliketjun päätykiinnike 15.0 mm (H) (W)

10371466

Hinta-alue
10,226 € - 6,5739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA6
  • Väri
    Musta
  • Korkeus
    15.0 mm
  • Leveys
    30.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    8