Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.
These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.
It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).
Materiaali: LDPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: , SR1780
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,376 € - 0,9247 € | 2 Varastossa |
|
|
||
| 0,5501 € - 1,35 € | 197 Varastossa |
|
|
||
| 0,3634 € - 1,2068 € | 1818 Varastossa |
|
|
||
| 0,3367 € - 1,1128 € | 1782 Varastossa |
|
|
||
| 0,2441 € - 1,2166 € | 16160 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 0,8939 € - 1,6273 € | 550 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,783 € | 861 Varastossa |
|
|
||
| 0,6623 € - 3,2978 € | 318 Varastossa |
|
|
||
| 0,1397 € - 0,6974 € | 61857 Varastossa |
|
|
||
| 1,0132 € - 1,0132 € | 3632 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
| 0,1754 € - 0,87 € | 9857 Varastossa |
|
|
||
| 0,8027 € - 2,6663 € | 46 Varastossa |
|
|
||
| 0,2932 € - 1,4594 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 1,3612 € - 2,1611 € | 588 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa