Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - kaksiosainen puoli-U, sisään napsautettava

Varastossa

Matalaprofiilinen käytettäväksi tiiviissä levyissä ja muissa rajoitetun tilan kohteissa. Sopii kahden samansuuntaisen kaapelinipun reititykseen. Napsautettavissa nopeasti .125 tuuman reikään 1/16 tuuman paneelissa. UL-luokitus #E71558. Saatavana kolmessa eri koossa 1/8, 3/16 ja 1/4 tuuman nippujen pitelemiseen. UL94 V-2 Nailon 6/6, väritön

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
0,1322 € - 0,1615 € 17992 Varastossa
0,1004 € - 0,1506 € 2837 Varastossa
0,0969 € - 0,1437 € 25800 Varastossa
Sisään työnnettävä reititinklipsi Sisään painettava Nailon 6/6 Väritön

10002681

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1322 €

Varastotasot
17992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Väri
    Väritön
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Sisään työnnettävä reititinklipsi Sisään painettava Nailon 6/6 Väritön

10002674

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1004 €

Varastotasot
2837 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Väri
    Väritön
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Sisään työnnettävä reititinklipsi Sisään painettava PA66 Väritön

10002667

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0969 €

Varastotasot
25800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Väri
    Väritön