Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Räikkäklipsi tarttuu nippuun tukevasti. Säädettävissä eri paksuisille nipuille. Se lukitsee nipun sisäänsä mutta on avattavissa johtojen reititystä muutettaessa. Sopii hyvin tärinästä kärsiviin kohteisiin. Kun klipsi suljetaan, sitä ei voi avata vapauttamatta kielekettä. Valmistusmateriaali on UL94 V-2 tai UL94 V-0
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun halkaisijat | Väri | Asennusreiän halkaisija | Paneelin paksuusalue | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6683 € - 0,6683 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Väritön
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
0,0757 € - 0,111 € | 43344 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
0,7686 € - 0,7686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Väritön
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
0,0811 € - 0,1214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.492 in
12.5 mm
|
Musta
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
0,0774 € - 0,1128 € | 68400 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Musta
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
0,0811 € - 0,1199 € | 36000 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
0,4642 € - 0,5029 € | 718542 Varastossa |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Väritön
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
0,3936 € - 0,4373 € | 42500 Varastossa |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Väritön
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
0,4642 € - 0,5029 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Väritön
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
0,3936 € - 0,4373 € | 1300 Varastossa |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Väritön
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa