Nippu on helppo työntää sisään ja vetää ulos. Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Kokoja on seitsemän eri nipun halkaisijoille. UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimalla. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Jalustan pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2113 € - 0,2113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3261 € - 0,3261 € | 280 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2957 € - 0,3205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3316 € - 0,3316 € | 500 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2432 € - 0,2777 € | 480 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,6743 € - 0,6743 € | 500 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2957 € - 0,3205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa