Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Sarjanumero: SR2059
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Säädettävyys | Väri | Reiän läpimitta | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39273 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||
| 25586 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
|||
| 5903 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
|||
| 1000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
|||
| 247 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
|||
| 6748 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
|||
| 990 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 3000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
|
|
|||
| 45352 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 450 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
|||
| 996 Varastossa |
Säädettävä
|
Väritön
|
|
|
|||
| 1517 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Musta
|
|
|
|||
| 18262 Varastossa |
Säädettävä
|
Väritön
|
|
|
|||
| 1794 Varastossa |
Säädettävä
|
Musta
|
|
|
|||
| 19596 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 649 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
|||
| 150 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa