Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Matalaprofiiliset kaapelikiinnikkeet käytettäväksi tiiviissä levyissä ja muissa rajoitetun tilan kohteissa. Sopii nippujen asennukseen nurkkiin ja reunoihin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1713 € - 0,1962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | 110 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | 963 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | 6155 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa