Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä kaapelikiinnike kiinnittää aallotetut ja kierteiset putket tai muut niput paikoilleen. Puristimen sisällä kiertävä rihla tarjoaa tiukan otteen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Yhteensopiva kaapelin halkaisija | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Jalustan pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,11 € - 0,1358 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,8106 € - 1,8571 € | 40 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,3896 € - 0,4214 € | 840 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
#10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,4297 € - 0,4642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1777 € - 0,1974 € | 1000 Varastossa |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3896 € - 0,4214 € | 96 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
0,1545 € - 0,1716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,11 € - 0,1358 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,9548 € - 0,9548 € | 3626 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,2998 € - 0,3247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,3122 € - 0,3385 € | 950 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
0,1265 € - 0,1561 € | 420 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,2998 € - 0,3247 € | 7000 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
10108598 | 0,2141 € - 0,2445 € | 1000 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0,3896 € - 0,4214 € | 200 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
0,3896 € - 0,4214 € | 800 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
10108581 | 0,2141 € - 0,2445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0,3896 € - 0,4214 € | 160 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
0,3109 € - 0,3357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2998 € - 0,3247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa