Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - SHR-pidikkeet

Varastossa

Tämä aaltoputkien pidikevalikoima on suunniteltu pitämään kiinni 20- ja 25-koon Essentra uurretuja spiraalisuojia (SHR-sarja) neljällä erilaisella kiinnitystyypillä: napsautuslukitus joko pyöreään tai neliömäiseen reikään (pyörimisen ehkäisemiseksi), ruuvikiinnitys ja tarrakiinnitys. Sisällä rihla, joka takertuu suojaan. Vapautettava salpa ylläpitoa varten.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tyyli Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,7245 € - 0,8042 € 453 Varastossa
2
30.0 mm
32.5 mm
0,383 € - 0,4532 € 1174 Varastossa
1
29.0 mm
42.5 mm
0,414 € - 0,4901 € 378 Varastossa
3
30.0 mm
40.5 mm
0,5817 € - 0,6448 € 22171 Varastossa
2
30.0 mm
32.5 mm
SHR-20/25 klipsi 2 25.0 mm Nailon 6/6 Musta

10025703

Hinta-alue
0,8042 € - 0,7245 €

Varastotasot
453 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Liima
SHR-20/25 klipsi 1 Sisään painettava 25.0 mm Nailon 6/6 Musta

10025680

Hinta-alue
0,4532 € - 0,383 €

Varastotasot
1174 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 25.0 mm
SHR-20/25 klipsi 3 Sisään painettava 25.0 mm Nailon 6/6 Musta

10025710

Hinta-alue
0,4901 € - 0,414 €

Varastotasot
378 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 25.0 mm
SHR-20/25 klipsi 2 Ruuvi 25.0 mm Nailon 6/6 Musta

10025697

Hinta-alue
0,6448 € - 0,5817 €

Varastotasot
22171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    22.0 mm