Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - tuellinen, sivulta aukeava

Varastossa

Sivuaukolla varustetut tuelliset kaapelinpidikkeet pitävät kaapelit tukevasti paikoillaan. Niissä on kuppimainen kanta, joka parantaa vakautta ja peittää reiän täysin.

Kaapelit asetetaan kiinnikkeen sivulta, kun tilaa ei ole paljoa. Eri korkuiset aluslevyt nostavat kaapelit erilleen muista komponenteista.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • Väri: väritön
  • UL94 V0 -paloluokitus

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Välilevyn pituus Osta
0,2182 € - 0,2425 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
10.0 mm
0,1261 € - 0,1401 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
12.0 mm
0,2655 € - 0,295 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
0.8 - 1.25 mm
6.5 - 7.0 mm
4.0 mm
Kauluskiinnike Ei sovellu 10.0 mm 9.0 mm Nailon Väritön

10024317

Hinta-alue
0,2425 € - 0,2182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Jalustan pituus
    9.7 mm
  • Klipsin leveys
    5.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    9.0 mm
Kauluskiinnike Ei sovellu 12.0 mm 9.0 mm Nailon Väritön

10639337

Hinta-alue
0,1401 € - 0,1261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Jalustan pituus
    9.7 mm
  • Klipsin leveys
    5.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    9.0 mm
Kauluskiinnike Ei sovellu 4.0 mm 9.0 mm Nailon Väritön

10024324

Hinta-alue
0,295 € - 0,2655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Jalustan pituus
    9.7 mm
  • Klipsin leveys
    5.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    9.0 mm