Valikko Haku

Kaapelikouru

Varastossa

Kaapelikanava on monipuolinen kaapelinhallintatuote. Tarjolla on sekä liima- että ruuvikiinnitteisiä, joten asennus onnistuu moneen paikkaan.

Sarjanumero: SR1732

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Kokonaispituus Sisäkorkeus Kokonaisleveys Asennustapa Osta
25,008 € - 25,008 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Adhesive
9,5208 € - 9,5208 € 27 Varastossa
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Screw
6,6538 € - 6,6538 € 483 Varastossa
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Screw
10,3499 € - 10,3499 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Adhesive
18,7277 € - 18,7277 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Adhesive
10,3499 € - 10,3499 € 30 Varastossa
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Screw
23,8148 € - 23,8148 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Screw
11,9953 € - 11,9953 € 125 Varastossa
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Adhesive
69,386 € - 80,9275 € 5 Varastossa
1.8 m
9.1 mm
Adhesive
16,2533 € - 16,2533 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Adhesive
10169117 30,5472 € - 30,5472 € 64 Varastossa
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Adhesive
13,7914 € - 13,7914 € 2877 Varastossa
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Adhesive
10169049 12,975 € - 12,975 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Screw
8,7044 € - 8,7044 € 112 Varastossa
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Screw
10170342 131,105 € - 152,9148 € 6 Varastossa
1.8 m
7.6 mm
Adhesive
14,6079 € - 14,6079 € 1650 Varastossa
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Screw
496,8903 € - 496,8903 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Screw
10174302 361,1101 € - 361,1101 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Screw
333,8212 € - 333,8212 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
2.0 m
50.8 mm
Screw
432,4496 € - 432,4496 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
2.0 m
76.2 mm
Screw
  • / 2
Kaapelikouru Liima 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169094

Hinta-alue
25,008 € - 25,008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Sisäkorkeus
    36.3 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169001

Hinta-alue
9,5208 € - 9,5208 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    13.6 mm
  • Sisäleveys
    13.6 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169087

Hinta-alue
6,6538 € - 6,6538 €

Varastotasot
483 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    36.3 mm
  • Sisäleveys
    36.3 mm
Kaapelikouru;Harmaa;500.0 mm;(L)

10168998

Hinta-alue
10,3499 € - 10,3499 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Sisäkorkeus
    10.5 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169070

Hinta-alue
18,7277 € - 18,7277 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Sisäkorkeus
    26.8 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169025

Hinta-alue
10,3499 € - 10,3499 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    17.9 mm
  • Sisäleveys
    17.9 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169100

Hinta-alue
23,8148 € - 23,8148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    45.2 mm
  • Sisäleveys
    45.2 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169018

Hinta-alue
11,9953 € - 11,9953 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Sisäkorkeus
    13.6 mm
Kaapelikouru Liima 1.8 m UL94 V-0 PVC Vaaleanruskea

10170359

Hinta-alue
80,9275 € - 69,386 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Kokonaispituus
    1.8 m
Kaapelikouru Liima 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169056

Hinta-alue
16,2533 € - 16,2533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Sisäkorkeus
    22.4 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169117

Hinta-alue
30,5472 € - 30,5472 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Sisäkorkeus
    45.2 mm
Kaapelikouru Liima 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169032

Hinta-alue
13,7914 € - 13,7914 €

Varastotasot
2877 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Sisäkorkeus
    17.9 mm
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169049

Hinta-alue
12,975 € - 12,975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    22.4 mm
  • Sisäleveys
    22.4 mm
Kaapelikouru;Harmaa;500.0 mm;(L)

10168981

Hinta-alue
8,7044 € - 8,7044 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    10.5 mm
  • Sisäleveys
    10.5 mm
Kaapelikouru Liima 1.8 m UL94 V-0 PVC Vaaleanruskea

10170342

Hinta-alue
152,9148 € - 131,105 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryyliliima
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Kokonaispituus
    1.8 m
Kaapelikouru Ruuvi 500.0 mm UL94 V-2 PP Harmaa

10169063

Hinta-alue
14,6079 € - 14,6079 €

Varastotasot
1650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    26.8 mm
  • Sisäleveys
    26.8 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174272

Hinta-alue
496,8903 € - 496,8903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    38.1 mm
  • Sisäleveys
    25.4 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174302

Hinta-alue
361,1101 € - 361,1101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    50.8 mm
  • Sisäleveys
    50.8 mm
Kaapelikouru Ruuvi 2.0 m PVC Harmaa

10174296

Hinta-alue
333,8212 € - 333,8212 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    50.8 mm
  • Sisäleveys
    38.1 mm
Kaapelikouru Harmaa 2.0 m (L)

10174333

Hinta-alue
432,4496 € - 432,4496 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Asennustapa
    Screw
  • Sisäkorkeus
    76.2 mm
  • Sisäleveys
    50.8 mm