Valikko Haku

Kaapelikourut

Varastossa

Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.

Sarjanumero: SR1734

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Materiaali Sisähalkaisija Pienin yhteensopiva putken halkaisija Ulkohalkaisija Osta
24,5156 € - 41,5294 € 328 Varastossa
80.0 mm
Musta
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
14,5238 € - 28,6115 € 15 Varastossa
90.0 mm
Musta
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
6,6896 € - 7,439 € 75 Varastossa
52.0 mm
Musta
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
19,6271 € - 23,7488 € 1480 Varastossa
54.0 mm
Musta
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
18,1757 € - 30,7896 € 40 Varastossa
80.0 mm
Musta
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
3,2315 € - 3,2315 € 150 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
1,6345 € - 1,6974 € 5032 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
489,5843 € - 489,5843 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 m
Musta
PA
14.8 mm
20.0 mm
8,8173 € - 8,8173 € 25 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
295,8978 € - 295,8978 € 4 Varastossa
25.0 m
Teräs
Teräs
16.9 mm
20.5 mm
3,1906 € - 3,2534 € 1550 Varastossa
50.0 m
Musta
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
1,0356 € - 1,4734 € 300 Varastossa
100.0 m
Musta
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
1,5155 € - 1,5155 € 400 Varastossa
100.0 m
Musta
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
394,2806 € - 394,2806 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 m
Musta
Teräs
16.9 mm
20.5 mm
2,4137 € - 2,4137 € 900 Varastossa
50.0 m
Musta
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
1,5717 € - 1,6503 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 m
Musta
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
5,1709 € - 5,2809 € 500 Varastossa
50.0 m
Musta
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
128,4249 € - 134,229 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
Teräs
Teräs
16.9 mm
20.5 mm
2,5619 € - 2,6719 € 50 Varastossa
50.0 m
Musta
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
0,7993 € - 1,3093 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 m
Musta
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
  • / 3
Kaapelin johtimet 90° kulma M20 Musta PA

10276846

Hinta-alue
41,5294 € - 24,5156 €

Varastotasot
328 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
Kaapelin johtimet 90° kulma M25 Musta PA

10276914

Hinta-alue
28,6115 € - 14,5238 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
Putkijohto M25 Suora PA Musta

10276907

Hinta-alue
7,439 € - 6,6896 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
Putkijohto M28 Suora PA Musta

10435250

Hinta-alue
23,7488 € - 19,6271 €

Varastotasot
1480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    20.2 mm
Kaapelin johtimet 90° kulma M21 Musta PA

10276884

Hinta-alue
30,7896 € - 18,1757 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    21.0 mm
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
Corrugated Tube PA Musta 50.0 m

10153628

Hinta-alue
3,2315 € - 3,2315 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153437

Hinta-alue
1,6974 € - 1,6345 €

Varastotasot
5032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    10.4 mm
Nylon Conduit PA Musta 50.0 m

10276822

Hinta-alue
489,5843 € - 489,5843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Materiaali
    PA
  • Sisähalkaisija
    14.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

10153512

Hinta-alue
8,8173 € - 8,8173 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    29.8 mm
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 25.0 m

10276655

Hinta-alue
295,8978 € - 295,8978 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    16.9 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

10153475

Hinta-alue
3,2534 € - 3,1906 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    17.2 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153574

Hinta-alue
1,4734 € - 1,0356 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153550

Hinta-alue
1,5155 € - 1,5155 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    8.8 mm
PVC Galvanised ST Conduit Teräs Musta 25.0 m

10276754

Hinta-alue
394,2806 € - 394,2806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    16.9 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153611

Hinta-alue
2,4137 € - 2,4137 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    17.2 mm
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

10153680

Hinta-alue
1,6503 € - 1,5717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaali
    PA
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    8.8 mm
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153505

Hinta-alue
5,2809 € - 5,1709 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    24.0 mm
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 10.0 m

10276648

Hinta-alue
134,229 € - 128,4249 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Sisähalkaisija
    16.9 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153482

Hinta-alue
2,6719 € - 2,5619 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    17.2 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153567

Hinta-alue
1,3093 € - 0,7993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Materiaali
    LDPE
  • Pienin yhteensopiva putken halkaisija
    8.8 mm