Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.
Sarjanumero: SR1734
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelijohdon muoto | Sisähalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
157,2471 € - 165,5149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
0,7798 € - 1,2773 € | 1700 Varastossa |
Halkaistu
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
227,9485 € - 239,9514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
0,9378 € - 1,547 € | 200 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
125,2926 € - 130,9551 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
402,542 € - 402,542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
1,1178 € - 1,1638 € | 1100 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,61 € - 1,6714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaistu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,6859 € - 1,1295 € | 700 Varastossa |
Halkaistu
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,4994 € - 2,6067 € | 250 Varastossa |
Halkaistu
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
6,1182 € - 6,1182 € | 250 Varastossa |
Halkaistu
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
296,4966 € - 296,4966 € | 14 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
156,4496 € - 163,521 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
325,4069 € - 325,4069 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
488,4763 € - 488,4763 € | 1 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
384,664 € - 384,664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
288,6807 € - 288,6807 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
8,6023 € - 8,6023 € | 25 Varastossa |
Halkaistu
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,8715 € - 2,0599 € | 1600 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
4,6549 € - 4,6549 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa