Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.
Sarjanumero: SR1734
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelijohdon muoto | Sisähalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
488,4763 € - 488,4763 € | 1 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
600,3039 € - 600,3039 € | 3 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
296,4966 € - 296,4966 € | 14 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
562,6311 € - 562,6311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,8715 € - 2,0599 € | 300 Varastossa |
Halkaistu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
1,5947 € - 1,656 € | 2100 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
4,7075 € - 4,8148 € | 50 Varastossa |
Halkaistu
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
2,3548 € - 2,3548 € | 950 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
6,3748 € - 6,3748 € | 25 Varastossa |
Halkaisematon
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,6503 € - 1,0692 € | 1400 Varastossa |
Halkaistu
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,1527 € - 3,1527 € | 150 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
1,5947 € - 1,656 € | 5532 Varastossa |
Halkaistu
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
1,1489 € - 1,1967 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,8715 € - 2,0599 € | 1600 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
477,6432 € - 477,6432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
0.583 in
14.8 mm
|
||
1,3325 € - 1,3877 € | 33900 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
4,7855 € - 4,7855 € | 150 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
1,5334 € - 1,61 € | 400 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
251,3163 € - 264,5553 € | 2 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
227,1776 € - 237,4392 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa