Valikko Haku

Kaapelikourut

Varastossa

Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.

Sarjanumero: SR1734

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelijohdon muoto Sisähalkaisija Osta
125,2926 € - 130,9551 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
16.9 mm
6,3748 € - 6,3748 € 25 Varastossa
Halkaisematon
29.0 mm
325,4069 € - 325,4069 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
22.8 mm
251,3163 € - 264,5553 € 2 Varastossa
Halkaisematon
16.7 mm
1,5947 € - 1,656 € 2100 Varastossa
Halkaisematon
9.9 mm
0,9378 € - 1,547 € 200 Varastossa
Halkaisematon
12.2 mm
1,4786 € - 1,4786 € 1400 Varastossa
Halkaistu
8.4 mm
2,4994 € - 2,6067 € 250 Varastossa
Halkaistu
16.6 mm
0,7798 € - 1,2773 € 1700 Varastossa
Halkaistu
8.4 mm
288,6807 € - 288,6807 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
16.9 mm
384,664 € - 384,664 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
16.9 mm
1,1178 € - 1,1638 € 1100 Varastossa
Halkaisematon
4.8 mm
3,1128 € - 3,1741 € 1800 Varastossa
Halkaistu
16.6 mm
4,6549 € - 4,6549 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
23.2 mm
1,3999 € - 1,4582 € 900 Varastossa
Halkaistu
9.9 mm
477,6432 € - 477,6432 € Kysy toimitusaikaa täältä
Halkaisematon
14.8 mm
6,1182 € - 6,1182 € 250 Varastossa
Halkaistu
29.0 mm
3,1527 € - 3,1527 € 150 Varastossa
Halkaisematon
16.6 mm
1,5947 € - 1,656 € 5532 Varastossa
Halkaistu
9.9 mm
8,6023 € - 8,6023 € 25 Varastossa
Halkaistu
29.0 mm
  • / 3
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 10.0 m

10276648

Hinta-alue
130,9551 € - 125,2926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    16.9 mm
Corrugated Tube PA Musta 50.0 m

10153666

Hinta-alue
6,3748 € - 6,3748 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    29.0 mm
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

10636176

Hinta-alue
325,4069 € - 325,4069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    22.8 mm
Nylon Conduit PA Musta 25.0 m

10276853

Hinta-alue
264,5553 € - 251,3163 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    16.7 mm
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

10153581

Hinta-alue
1,656 € - 1,5947 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    9.9 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153598

Hinta-alue
1,547 € - 0,9378 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153550

Hinta-alue
1,4786 € - 1,4786 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153482

Hinta-alue
2,6067 € - 2,4994 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    16.6 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153567

Hinta-alue
1,2773 € - 0,7798 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
Galvanised Steel Conduit Teräs Teräs 25.0 m

10276655

Hinta-alue
288,6807 € - 288,6807 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Teräs
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Teräs Musta 25.0 m

10276754

Hinta-alue
384,664 € - 384,664 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    16.9 mm
Corrugated Tube PA Musta 100.0 m

10153673

Hinta-alue
1,1638 € - 1,1178 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

10153475

Hinta-alue
3,1741 € - 3,1128 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    16.6 mm
Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153635

Hinta-alue
4,6549 € - 4,6549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    23.2 mm
CT-S10 Corrugated Tube LDPE Musta 100.0 m

10153444

Hinta-alue
1,4582 € - 1,3999 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    9.9 mm
Nylon Conduit PA Musta 50.0 m

10276822

Hinta-alue
477,6432 € - 477,6432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    14.8 mm
CT-S29 Corrugated Tube LDPE Musta 50.0 m

10153529

Hinta-alue
6,1182 € - 6,1182 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    29.0 mm
Corrugated Tube PA Musta 50.0 m

10153628

Hinta-alue
3,1527 € - 3,1527 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaisematon
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Sisähalkaisija
    16.6 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 100.0 m

10153437

Hinta-alue
1,656 € - 1,5947 €

Varastotasot
5532 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    9.9 mm
Corrugated Tube Slit PA Musta 50.0 m

10153512

Hinta-alue
8,6023 € - 8,6023 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelijohdon muoto
    Halkaistu
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Hinnoiteltu
    Metri
  • Sisähalkaisija
    29.0 mm