Kaapelikouru valikoima on kehitetty ja testattu kaikkein tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti, ja sille on myönnetty maailmanlaajuisesti laatuhyväksynnät ja vaatimustenmukaisuus. Valikoimaan kuuluu muovisia kaapelikanavajärjestelmiä ja tarvikkeita. Kaapelikanava on erittäin joustava, ja se kestää rasitusta hyvin. Hyvä iskunkestävyys auttaa sitä palautumaan muotoonsa, jos se jää puristuksiin. Kaapelikourujen tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. laitteiden yleiset tehdasjohdot ja -kytkennät. Saatavilla useissa eri materiaaleissa, vaatimustesi mukaan.
Sarjanumero: SR1734
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelijohdon muoto | Sisähalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
562,6311 € - 562,6311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Halkaisematon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,3548 € - 2,3548 € | 950 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
1,5334 € - 1,61 € | 400 Varastossa |
Halkaisematon
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
6,5264 € - 7,2575 € | 15 Varastossa |
|
|
||
14,1695 € - 27,9137 € | 15 Varastossa |
|
|
||
19,1484 € - 23,1695 € | 1610 Varastossa |
|
|
||
17,7323 € - 30,0386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
5,6093 € - 6,234 € | 113 Varastossa |
|
|
||
23,9176 € - 40,5164 € | 48 Varastossa |
|
|
||
11,1593 € - 13,5028 € | 18 Varastossa |
|
|
||
23,48 € - 23,48 € | 1151 Varastossa |
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa