Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit/avoimet ja suljetut

Varastossa

Open Bushings that are universal in nature feature an easy to push in design. This allows them to easily lock into place at common panel thickesses. The split design allows side entry of pre-assembled cords, cables or tubes that have segments larger than the bushings internal diameter, such as connectors.

They offer ideal protection for wires, cables and tubing from unfinished, sharp edges. The open design allows the bushing to be assembled into holes that already contain a bundle. They can be adjusted to accept various diameters and shapes. Effortlessly installed with fingertip pressure, meaning no tools are required for installation.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Paneelin paksuusalue Osta
0,265 € - 0,3554 € 17758 Varastossa
0,3554 € - 0,4207 € 33200 Varastossa
0,4044 € - 0,4747 € 3879 Varastossa
0,3416 € - 0,4006 € 5946 Varastossa
Läpivienti Avoin 3.0 mm Nailon 6/6

10163238

Hinta-alue
0,3554 € - 0,265 €

Varastotasot
17758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Kannan läpimitta
    21.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
Läpivienti Avoin 3.0 mm Nailon 6/6

10163252

Hinta-alue
0,4207 € - 0,3554 €

Varastotasot
33200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Kannan läpimitta
    27.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
Läpivienti Avoin 3.0 mm Nailon 6/6

10163269

Hinta-alue
0,4747 € - 0,4044 €

Varastotasot
3879 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Kannan läpimitta
    29.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
Läpivienti Avoin 3.0 mm Nailon 6/6

10163245

Hinta-alue
0,4006 € - 0,3416 €

Varastotasot
5946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Kannan läpimitta
    23.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm