Valmistusmateriaali nailon 6; Värit: vaaleanharmaa, musta; Saatavana metrisellä ja PG-kierteellä; Suojaustaso IP-68
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,7541 € - 1,9365 € | 1075 Varastossa |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4698 € - 2,7364 € | 2690 Varastossa |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,989 € - 3,3539 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,1226 € - 1,2461 € | 57196 Varastossa |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,7541 € - 1,9365 € | 598 Varastossa |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10264911 | 2,2172 € - 2,4698 € | 1336 Varastossa |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 2,133 € - 2,3716 € | 345 Varastossa |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4698 € - 2,7364 € | 1075 Varastossa |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,989 € - 3,3539 € | 237 Varastossa |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,9397 € - 5,487 € | 186 Varastossa |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,133 € - 2,3716 € | 420 Varastossa |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,051 € - 1,1675 € | 500 Varastossa |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4314 € - 1,5717 € | 9498 Varastossa |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,1226 € - 1,2461 € | 14050 Varastossa |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,2433 € - 1,3822 € | 2147 Varastossa |
3/8 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4875 € - 1,6559 € | 1028 Varastossa |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,9397 € - 5,487 € | 361 Varastossa |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4314 € - 1,5717 € | 1738 Varastossa |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,2172 € - 2,4698 € | 198 Varastossa |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,051 € - 1,1675 € | 275 Varastossa |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa