Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/messinki

Varastossa

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Sarjanumero: SR1717

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
105 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
21,2259 € - 56,5364 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
20.5 mm
12,868 € - 14,2977 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40
25.0 mm
6,3819 € - 9,9274 € 444 Varastossa
M20
12.0 mm
41,6754 € - 69,4544 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40
28.0 mm
74,7442 € - 181,9877 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50
37.5 mm
97,4013 € - 237,1553 € Kysy toimitusaikaa täältä
M63
53.0 mm
6,603 € - 14,6995 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
5.0 mm
12,63 € - 26,5229 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
7.0 mm
1,1279 € - 2,8684 € 90 Varastossa
M20
13.0 mm
1,1279 € - 2,8684 € 530 Varastossa
M20
13.0 mm
1,9128 € - 4,2551 € 395 Varastossa
M25
17.0 mm
1,5161 € - 1,9128 € 314 Varastossa
M25
17.0 mm
50,5001 € - 55,2327 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40
33.0 mm
19,001 € - 44,4153 € 70 Varastossa
M25
17.0 mm
12,8659 € - 32,7316 € 159 Varastossa
M25
20.5 mm
13,7666 € - 28,91 € 50 Varastossa
M20
13.0 mm
8,3458 € - 21,216 € 47 Varastossa
M20
10.5 mm
1,0627 € - 2,7048 € 80 Varastossa
M16
10.0 mm
3,2306 € - 8,9863 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
21.0 mm
1,0627 € - 2,7048 € 980 Varastossa
M16
10.0 mm
  • / 6
Kaapeliläpiviennit M32 Väritön

10207239

Hinta-alue
56,5364 € - 21,2259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M32
Kaapeliläpivienti EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Messinki Väritön

10543221

Hinta-alue
14,2977 € - 12,868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    EMC
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    54.0 mm
Kaapeliläpivienti EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Messinki Väritön

10237175

Hinta-alue
9,9274 € - 6,3819 €

Varastotasot
444 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    EMC
  • Asennuskierteen pituus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    36.5 mm
Kaapeliläpivienti EMC M40 16.0 mm 28.0 mm Messinki Väritön

10635971

Hinta-alue
69,4544 € - 41,6754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Edistynyt EMC
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    55.0 mm
Kaapeliläpiviennit M50 31.0 mm 37.5 mm Messinki Väritön

10207253

Hinta-alue
181,9877 € - 74,7442 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M50
Kaapeliläpiviennit M63 46.0 mm 53.0 mm Messinki Väritön

10207260

Hinta-alue
237,1553 € - 97,4013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M63
Kaapeliläpiviennit M12 3.0 mm 5.0 mm Messinki Väritön

10207192

Hinta-alue
14,6995 € - 6,603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Asennuskierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Kaapeliläpivienti EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Messinki Väritön

10302866

Hinta-alue
26,5229 € - 12,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Edistynyt EMC
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 7.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    5.0 mm
Kaapeliläpiviennit M20 8.0 mm 13.0 mm PA Musta

10207321

Hinta-alue
2,8684 € - 1,1279 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpiviennit M20 8.0 mm 13.0 mm PA Hopeanharmaa

10207314

Hinta-alue
2,8684 € - 1,1279 €

Varastotasot
530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopeanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpiviennit M25 11.0 mm 17.0 mm PA Tummanharmaa

10207338

Hinta-alue
4,2551 € - 1,9128 €

Varastotasot
395 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    48.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpiviennit M25 11.0 mm 17.0 mm PA Hopeanharmaa

10207345

Hinta-alue
1,9128 € - 1,5161 €

Varastotasot
314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopeanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    48.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpiviennit M40 29.0 mm 33.0 mm Messinki Väritön

10207246

Hinta-alue
55,2327 € - 50,5001 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M40
Kaapeliläpivienti EMC M25 9.0 mm 17.0 mm Messinki Väritön

10302897

Hinta-alue
44,4153 € - 19,001 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Edistynyt EMC
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 17.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
Kaapeliläpiviennit M25 15.5 mm 20.5 mm Messinki Väritön

10207222

Hinta-alue
32,7316 € - 12,8659 €

Varastotasot
159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpivienti EMC M20 6.0 mm 13.0 mm Messinki Väritön

10302880

Hinta-alue
28,91 € - 13,7666 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Edistynyt EMC
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 13.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    6.0 mm
Kaapeliläpiviennit M20 8.0 mm 10.5 mm Messinki Väritön

10207215

Hinta-alue
21,216 € - 8,3458 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    High Performing
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpiviennit M16 5.0 mm 10.0 mm PA Tummanharmaa

10207277

Hinta-alue
2,7048 € - 1,0627 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    39.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Kaapeliläpiviennit M32 15.0 mm 21.0 mm PA Tummanharmaa

10207369

Hinta-alue
8,9863 € - 3,2306 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kierrekoko
    M32
Kaapeliläpiviennit M16 5.0 mm 10.0 mm PA Hopeanharmaa

10207284

Hinta-alue
2,7048 € - 1,0627 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopeanharmaa
  • Koko materiaali
    Polyamidi PA6 V-2
  • Tiivisterenkaan muoto
    Easy Fix
  • Kokonaispituus
    39.0 mm
  • Kierrekoko
    M16