These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Sarjanumero: SR1717
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,2594 € - 21,8843 € | 548 Varastossa |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,1205 € - 4,522 € | 6705 Varastossa |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1799 € - 3,2938 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,0968 € - 3,4409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 195,6307 € - 260,8409 € | 1 Varastossa |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 92,113 € - 193,4374 € | 1 Varastossa |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 162,7723 € - 379,8021 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,6083 € - 2,448 € | 9 Varastossa |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 4,4529 € - 4,9447 € | 4120 Varastossa |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,1471 € - 5,6106 € | 4658 Varastossa |
1/2" NPT
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 20,1244 € - 27,4112 € | 303 Varastossa |
M50
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,3966 € - 7,3413 € | 4895 Varastossa |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1 Varastossa |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 4,1057 € - 5,6028 € | 5 Varastossa |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,7811 € - 2,6908 € | 6435 Varastossa |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 19,9067 € - 37,2039 € | 145 Varastossa |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 19,8851 € - 28,5278 € | 690 Varastossa |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,7586 € - 7,2296 € | 96 Varastossa |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,8112 € - 7,4841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 7,311 € - 11,3727 € | 350 Varastossa |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa