Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/messinki

Varastossa

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Sarjanumero: SR1717

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
105 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
10,5653 € - 16,435 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
18.0 mm
4,8112 € - 7,4841 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
6.5 mm
3,1502 € - 3,4958 € 25 Varastossa
PG16
12.0 mm
10,6926 € - 19,982 € 171 Varastossa
M12
7.0 mm
58,9945 € - 110,3179 € 56 Varastossa
M40
28.0 mm
195,6307 € - 260,8409 € 1 Varastossa
M63
48.0 mm
182,6379 € - 182,6379 € 8 Varastossa
M63
48.0 mm
1 Varastossa
M12
6.5 mm
8,1614 € - 12,3657 € 50 Varastossa
M32
25.0 mm
5,6624 € - 8,5415 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/4
16.0 mm
4,2801 € - 4,7586 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
18.0 mm
28,6447 € - 39,0512 € 1 Varastossa
M63
44.0 mm
82,8168 € - 82,8168 € 102 Varastossa
M50
35.0 mm
124,5196 € - 261,4913 € 4 Varastossa
M40
28.0 mm
162,7723 € - 379,8021 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50
35.0 mm
3,0968 € - 3,4409 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
6.5 mm
75,0677 € - 75,0677 € 25 Varastossa
M25
17.0 mm
5,6598 € - 8,8042 € 549 Varastossa
M20
12.0 mm
92,113 € - 193,4374 € 1 Varastossa
M32
21.0 mm
4,1057 € - 5,6028 € 5 Varastossa
PG11
7.0 mm
  • / 6
Kaapeliläpivienti EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Messinki Väritön

10237151

Hinta-alue
16,435 € - 10,5653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    EMC
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    42.0 mm
Kaapeliläpivienti EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Messinki Väritön

10237168

Hinta-alue
7,4841 € - 4,8112 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    EMC
  • Asennuskierteen pituus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.8 mm
Kaapeliläpiviennit PG16 7.0 mm 12.0 mm Messinki Väritön

10267455

Hinta-alue
3,4958 € - 3,1502 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    PG16
Kaapeliläpiviennit ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Messinki Väritön

10278253

Hinta-alue
19,982 € - 10,6926 €

Varastotasot
171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Asennuskierteen pituus
    5.0 mm
Kaapeliläpiviennit ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Messinki Väritön

10278307

Hinta-alue
110,3179 € - 58,9945 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit M63 34.0 mm 48.0 mm Ruostumaton teräs

10304334

Hinta-alue
260,8409 € - 195,6307 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    34.0 - 48.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
Kaapeliläpiviennit ATEX M63 32.0 mm 48.0 mm Messinki Väritön

10278321

Hinta-alue
182,6379 € - 182,6379 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
Kaapeliläpiviennit M12 Väritön

10267530


Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Kaapeliläpiviennit M32 18.0 mm 25.0 mm Messinki Väritön

10267615

Hinta-alue
12,3657 € - 8,1614 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    18.0 - 25.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
Kaapeliläpiviennit 3/4 9.0 mm 16.0 mm Messinki Väritön

10267745

Hinta-alue
8,5415 € - 5,6624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 16.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
Kaapeliläpiviennit M25 13.0 mm 18.0 mm Messinki Väritön

10267592

Hinta-alue
4,7586 € - 4,2801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit M63 37.0 mm 44.0 mm Messinki Väritön

10267677

Hinta-alue
39,0512 € - 28,6447 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    37.0 - 44.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.5 mm
Kaapeliläpiviennit ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Messinki Väritön

10278314

Hinta-alue
82,8168 € - 82,8168 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
Kaapeliläpiviennit M40 16.0 mm 28.0 mm Ruostumaton teräs

10304310

Hinta-alue
261,4913 € - 124,5196 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    16.0 - 28.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit M50 21.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10304327

Hinta-alue
379,8021 € - 162,7723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    21.0 - 35.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
Kaapeliläpivienti EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Messinki Väritön

10543214

Hinta-alue
3,4409 € - 3,0968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    EMC
  • Asennuskierteen pituus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Kaapeliläpiviennit M25 Väritön

10304297

Hinta-alue
75,0677 € - 75,0677 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 17.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
Kaapeliläpivienti EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Messinki Väritön

10237137

Hinta-alue
8,8042 € - 5,6598 €

Varastotasot
549 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    EMC
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.0 mm
Kaapeliläpiviennit M32 13.0 mm 21.0 mm Ruostumaton teräs

10304303

Hinta-alue
193,4374 € - 92,113 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 21.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG11 3.0 mm 7.0 mm Messinki Väritön

10386293

Hinta-alue
5,6028 € - 4,1057 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 7.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm