These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Sarjanumero: SR1717
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
3,425 € - 3,8056 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,5301 € - 11,7001 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,5521 € - 8,3912 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,2861 € - 5,2861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,7608 € - 4,1787 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa