Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

Varastossa

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
238 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,7324 € - 0,8146 € 5350 Varastossa
PG 11
2,6423 € - 2,9298 € 490 Varastossa
PG 36
0,7023 € - 0,7803 € 25428 Varastossa
PG 11
2,6286 € - 2,9161 € 40 Varastossa
PG 36
2,6286 € - 2,9161 € 131 Varastossa
PG 36
3,3269 € - 3,6828 € 488 Varastossa
PG42
30.0 mm
38.0 mm
2,6286 € - 2,9161 € 982 Varastossa
PG 36
0,7584 € - 0,8433 € 4586 Varastossa
PG 13.5
2,3411 € - 2,6012 € 675 Varastossa
PG 29
3,3269 € - 3,6828 € 339 Varastossa
PG 42
0,6147 € - 0,6831 € 2663 Varastossa
PG 9
1,5881 € - 1,7524 € 225 Varastossa
M32
0,4175 € - 0,4641 € 400 Varastossa
M12
2,2179 € - 2,4643 € 680 Varastossa
M40
0,5011 € - 0,5558 € 9562 Varastossa
M16
0,6078 € - 0,6749 € 14590 Varastossa
M20
2,9586 € - 3,58 € 4704 Varastossa
M25
2,2179 € - 2,4643 € 1358 Varastossa
M40
0,4819 € - 0,5353 € 54350 Varastossa
M16
1,5881 € - 1,7524 € 18 Varastossa
M32
  • / 12
Kaapeliläpiviennit PG 11 Nailon Harmaa

10263860

Hinta-alue
0,8146 € - 0,7324 €

Varastotasot
5350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 36 Nailon Harmaa

10263938

Hinta-alue
2,9298 € - 2,6423 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 11 Nailon Harmaa

10263556

Hinta-alue
0,7803 € - 0,7023 €

Varastotasot
25428 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 36 Nailon Musta

10263488

Hinta-alue
2,9161 € - 2,6286 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 36 Nailon Musta

10263471

Hinta-alue
2,9161 € - 2,6286 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG42 30.0 mm 38.0 mm PA Musta

10263495

Hinta-alue
3,6828 € - 3,3269 €

Varastotasot
488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    30.0 - 38.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 36 Nailon Harmaa

10263648

Hinta-alue
2,9161 € - 2,6286 €

Varastotasot
982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 Nailon Musta

10263747

Hinta-alue
0,8433 € - 0,7584 €

Varastotasot
4586 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 29 Nailon Harmaa

10263921

Hinta-alue
2,6012 € - 2,3411 €

Varastotasot
675 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 42 Nailon Harmaa

10263945

Hinta-alue
3,6828 € - 3,3269 €

Varastotasot
339 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 9 Nailon Harmaa

10263846

Hinta-alue
0,6831 € - 0,6147 €

Varastotasot
2663 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M32 Nailon Musta

10264164

Hinta-alue
1,7524 € - 1,5881 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M12 Nailon Harmaa

10264249

Hinta-alue
0,4641 € - 0,4175 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M40 Nailon Harmaa

10264331

Hinta-alue
2,4643 € - 2,2179 €

Varastotasot
680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M16 Nailon Musta

10264416

Hinta-alue
0,5558 € - 0,5011 €

Varastotasot
9562 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M20 6.0 mm 12.0 mm Nailon Punainen

10264010

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6078 €

Varastotasot
14590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpiviennit M25 13.0 mm 18.0 mm Nailon Punainen

10264096

Hinta-alue
3,58 € - 2,9586 €

Varastotasot
4704 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpiviennit M40 Nailon Musta

10264171

Hinta-alue
2,4643 € - 2,2179 €

Varastotasot
1358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M16 Nailon Harmaa

10264256

Hinta-alue
0,5353 € - 0,4819 €

Varastotasot
54350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M32 Nailon Harmaa

10264324

Hinta-alue
1,7524 € - 1,5881 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6