Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

Varastossa

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
238 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,7023 € - 0,7803 € 5228 Varastossa
PG 11
0,5941 € - 0,6599 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 9
0,6967 € - 0,8474 € 500 Varastossa
PG7
2.0 mm
5.0 mm
0,5106 € - 0,5654 € 18846 Varastossa
PG 7
1,395 € - 1,5345 € 1942 Varastossa
M20
5.0 mm
13.0 mm
1,0815 € - 1,2034 € 1442 Varastossa
PG 21
0,7023 € - 0,7803 € 1250 Varastossa
PG 11
1,4653 € - 1,7832 € 165 Varastossa
PG 21
13.0 mm
18.0 mm
9,3173 € - 9,3173 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG36
22.0 mm
32.0 mm
0,5944 € - 0,7243 € 286 Varastossa
PG11
5.0 mm
10.0 mm
11,9991 € - 11,9991 € 10 Varastossa
PG36
20.0 mm
26.0 mm
3,9259 € - 3,9259 € 9 Varastossa
PG29
12.0 mm
20.0 mm
0,7644 € - 0,9317 € 337 Varastossa
PG9
2.0 mm
6.0 mm
0,7242 € - 0,805 € 13780 Varastossa
PG 13.5
3,3269 € - 3,6828 € 200 Varastossa
PG42
32.0 mm
38.0 mm
0,7406 € - 0,8228 € 503 Varastossa
PG 16
0,768 € - 0,8515 € 137 Varastossa
PG16
10.0 mm
14.0 mm
0,7584 € - 0,8433 € 1477 Varastossa
PG 13.5
0,7242 € - 0,805 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 13.5
1,0815 € - 1,2034 € 776 Varastossa
PG 21
  • / 12
Kaapeliläpiviennit PG 11 Nailon Musta

10263372

Hinta-alue
0,7803 € - 0,7023 €

Varastotasot
5228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 9 Nailon Musta

10263358

Hinta-alue
0,6599 € - 0,5941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Harmaa

10152317

Hinta-alue
0,8474 € - 0,6967 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 mm
  • Avainväli
    15.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 7 Nailon Musta

10263334

Hinta-alue
0,5654 € - 0,5106 €

Varastotasot
18846 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M20 5.0 mm 13.0 mm PA Harmaa

10152072

Hinta-alue
1,5345 € - 1,395 €

Varastotasot
1942 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    36.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 21 Nailon Harmaa

10263600

Hinta-alue
1,2034 € - 1,0815 €

Varastotasot
1442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 11 Nailon Musta

10263389

Hinta-alue
0,7803 € - 0,7023 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Harmaa

10152232

Hinta-alue
1,7832 € - 1,4653 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Avainväli
    33.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Harmaa

10152294

Hinta-alue
9,3173 € - 9,3173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    61.0 mm
  • Avainväli
    53.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Harmaa

10152171

Hinta-alue
0,7243 € - 0,5944 €

Varastotasot
286 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    37.0 mm
  • Avainväli
    22.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Harmaa

10152270

Hinta-alue
11,9991 € - 11,9991 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    61.0 mm
  • Avainväli
    53.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Harmaa

10152256

Hinta-alue
3,9259 € - 3,9259 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    53.0 mm
  • Avainväli
    42.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Harmaa

10152355

Hinta-alue
0,9317 € - 0,7644 €

Varastotasot
337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Avainväli
    19.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 Nailon Musta

10263396

Hinta-alue
0,805 € - 0,7242 €

Varastotasot
13780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG42 32.0 mm 38.0 mm PA Harmaa

10263662

Hinta-alue
3,6828 € - 3,3269 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    32.0 - 38.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit;PG 16;Nailon;Musta

10263426

Hinta-alue
0,8228 € - 0,7406 €

Varastotasot
503 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Musta

10380871

Hinta-alue
0,8515 € - 0,768 €

Varastotasot
137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 Nailon Musta

10263730

Hinta-alue
0,8433 € - 0,7584 €

Varastotasot
1477 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 Nailon Harmaa

10263563

Hinta-alue
0,805 € - 0,7242 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 21 Nailon Harmaa

10263617

Hinta-alue
1,2034 € - 1,0815 €

Varastotasot
776 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6