Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

Varastossa

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
238 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
3,3269 € - 3,6828 € 200 Varastossa
PG42
32.0 mm
38.0 mm
0,5941 € - 0,6599 € 4904 Varastossa
PG 9
1,0815 € - 1,2034 € 1050 Varastossa
PG 21
3,3269 € - 3,6828 € 488 Varastossa
PG42
30.0 mm
38.0 mm
1,0815 € - 1,2034 € 776 Varastossa
PG 21
0,5106 € - 0,5654 € 9986 Varastossa
PG 7
0,7242 € - 0,805 € 13780 Varastossa
PG 13.5
0,7242 € - 0,805 € 3376 Varastossa
PG 13.5
2,6286 € - 2,9161 € 40 Varastossa
PG 36
0,7584 € - 0,8433 € 1477 Varastossa
PG 13.5
1,3362 € - 2,9298 € 1522 Varastossa
PG 11
5.0 mm
9.0 mm
0,6065 € - 0,6736 € 2730 Varastossa
1/2" NPT
1,0295 € - 1,1432 € 127 Varastossa
3/4" NPT
2,3411 € - 2,6012 € 70 Varastossa
M40
1,6155 € - 1,7935 € 1027 Varastossa
M32
0,4901 € - 0,5462 € 1250 Varastossa
M12
1,0295 € - 1,1432 € 674 Varastossa
3/4" NPT
6,0103 € - 8,4884 € 270 Varastossa
M32
15.0 mm
20.0 mm
0,5106 € - 0,5654 € 29126 Varastossa
PG 7
3,3269 € - 3,6828 € 897 Varastossa
PG 42
  • / 12
Kaapeliläpiviennit PG42 32.0 mm 38.0 mm PA Harmaa

10263662

Hinta-alue
3,6828 € - 3,3269 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    32.0 - 38.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 9 Nailon Harmaa

10263532

Hinta-alue
0,6599 € - 0,5941 €

Varastotasot
4904 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 21 Nailon Musta

10263440

Hinta-alue
1,2034 € - 1,0815 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG42 30.0 mm 38.0 mm PA Musta

10263495

Hinta-alue
3,6828 € - 3,3269 €

Varastotasot
488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    30.0 - 38.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 21 Nailon Harmaa

10263617

Hinta-alue
1,2034 € - 1,0815 €

Varastotasot
776 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 7 Nailon Harmaa

10263518

Hinta-alue
0,5654 € - 0,5106 €

Varastotasot
9986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 Nailon Musta

10263396

Hinta-alue
0,805 € - 0,7242 €

Varastotasot
13780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 Nailon Musta

10263402

Hinta-alue
0,805 € - 0,7242 €

Varastotasot
3376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 36 Nailon Musta

10263488

Hinta-alue
2,9161 € - 2,6286 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 Nailon Musta

10263730

Hinta-alue
0,8433 € - 0,7584 €

Varastotasot
1477 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 11 5.0 mm 9.0 mm PA Harmaa

10354353

Hinta-alue
2,9298 € - 1,3362 €

Varastotasot
1522 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit 1/2" NPT Nailon Musta

10264683

Hinta-alue
0,6736 € - 0,6065 €

Varastotasot
2730 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit 3/4" NPT Nailon Harmaa

10264751

Hinta-alue
1,1432 € - 1,0295 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M40 Nailon Harmaa

10264638

Hinta-alue
2,6012 € - 2,3411 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M32 Nailon Harmaa

10264614

Hinta-alue
1,7935 € - 1,6155 €

Varastotasot
1027 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M12 Harmaa

10264539

Hinta-alue
0,5462 € - 0,4901 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit 3/4" NPT Nailon Musta

10264706

Hinta-alue
1,1432 € - 1,0295 €

Varastotasot
674 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M32 15.0 mm 20.0 mm PA Harmaa

10354438

Hinta-alue
8,4884 € - 6,0103 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.7 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 7 Nailon Musta

10263341

Hinta-alue
0,5654 € - 0,5106 €

Varastotasot
29126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 42 Nailon Musta

10263808

Hinta-alue
3,6828 € - 3,3269 €

Varastotasot
897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6